ELSA 225H Druckluft-Scheibenbremse

Produktverfügbarkeit

Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Lkw
Verteidigung
ELSA 225H Druckluft-Scheibenbremse

Die ELSA 225H Druckluft-Scheibenbremse zeichnet sich durch ein leichtes Design und Optionen für Rahmen, Dichtung und Luftkammerwinkel aus.

Merkmale und Vorteile

  • Zweikolben-Luftscheibenbremse
  • Optionen für den Einbauwinkel von Rahmen und Luftkammer je nach Anwendung/Einschaltdauer
  • Optionale Sekundärabdichtung an jeder Dichtungsschnittstelle
  • Optionen für Verschleißerkennung, Anzeige und Härtung von Verschleißoberflächen verfügbar
  • Hohe Gemeinsamkeit der Aftermarket-Service-Kits mit anderen ELSA-Bremsen
  • Teil der klassenführenden ELSA-Bremsenfamilie
  • Leichte 30 kNm Bremse
  • Einfache Wartung
Betätigung (Typ) Radgröße (Zoll) Fahrzeuge bis (GAW in Tonnen) Rotordurchmesser (Scheibe) Trommeldurchmesser (Trommel) Rotordicke (Scheibe) Schuhbreite (Trommel) Pad-Bereich (nur Disc) Bremsen Masse (mit Belägen für Scheibenbremsen, mit Backen für Trommel) (Axial - nur für Scheiben) (in kg) Bremsen Masse (mit Belägen für Scheibenbremsen, mit Backen für Trommel) (Radial - nur für Scheiben) Bremsmoment Mittlere Nutzung (1,5 % der Zyklen bei maximalem Drehmoment (1,175 Millionen insgesamt) (in kNm) Bremsmoment Heavy Duty Use (5,0 % der Zyklen bei maximalem Drehmoment (1,25 Millionen insgesamt) (in kNm) Luftkammerwinkel (nur Scheibe) (in Grad) Sonstige Elemente
Luft (Doppelkolben) 22.5 - 430 - 432 - 434 - 500 45 200–226 37 45 31 25 0, +/- 12 Axial oder radial erhältlich mit integrierten Sätteln Erhältlich mit tangentialer Befestigung


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.