Modul control sarcină

Modulul de control al sarcinii (LCM) PowerCommand® de la Cummins este un controler independent de gestionare a sarcinii care reglează sarcinile pe seturile dvs. independente de generatoare, pentru a le maximiza potențialul de putere - toate cu ajutorul unui pachet inteligent și rentabil, ideal pentru aplicațiile comerciale ușoare.

Certificare

IEC 612439-1, IEC 61439-2, UL 891

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Sisteme de comandă paralele
Modul control sarcină

Fiind construite pentru a fi compatibile cu tipologii de magistrale izolate și pentru a se alinia cu ușurință cu întrerupătoarele de circuit paralel încorporate, LCM-ul (modulul de control al sarcinii) PowerCommand® se folosește de comenzile setului generatorului pentru a măsura și a monitoriza sistemele dvs., permițându-vă să gestionați cu ușurință sarcini și să utilizați seturile de generatoare la capacitatea lor optimă, menținând alimentarea cu energie Mereu în mișcare.

Ecran pentru LCM

Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, Mereu în mișcare

Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când este vorba de repararea și întreținerea comenzilor digitale principale.  Cele mai bune capacități aftermarket din clasa sa prin intermediul contactului local dedicat, susținut de un sistem global de tehnicieni de service, ingineri și unități de distribuție a pieselor în peste 190 țări.

Întotdeuna pe hartă

 

Caracteristici și beneficii

  • Suportă până la șase seturi de generatoare
  • Până la 12 sarcini cu opt niveluri de prioritate configurabile
  • Ecran tactil color cu vizualizare date în timp real
  • Jurnal de evenimente și istoric alarme
  • Monitorizare date set de generatoare
  • kW/sarcini selectabile
  • Temperatură de operare 0-50ºC și umiditate relativă 95%, tensiune de operare 19 VDC - 30 VDC
  • LED-uri de diagnoză pentru o depanare rapidă
  • Certificări: UL 891
  • Construcție în conformitate cu standardele IEC 61439-1 și IEC 61439-2
Specificații
Model Aplicație produs Tensiunea sistemului Interfață cu utilizatorul cu ecran tactil color Generatoare compatibile Sarcini suportate Utilități suportate Topologii de configurare sistem multiplu Protocol de comunicare
Modul control sarcină (LCM0408) Control sarcină Tens. joasă 7" Până la 4 Până la 8 Niciuna N/A Modbus TCP/IP (Standard)

Modul control sarcină (LCM0612)

Control sarcină Tens. joasă 7" Până la 6 Până la 12 Niciuna N/A Modbus TCP/IP (Standard)
DMC2000 Sistem electric simplu Tens. joasă și Tens. medie 7" Până la 8 Până la 10 Până la 1
  • Magistrală izolată
  • Magistrală izolată cu GM
  • Magistrală comună
  • Pereche simplă de transfer
Modbus TCP/IP (Standard)
DMC6000 Sistem electric simplu cu raportare Tens. joasă și Tens. medie 15" Până la 16 Până la 16 Până la 2
  • Magistrală izolată
  • Magistrală izolată cu GM
  • Magistrală comună
  • Pereche simplă de transfer
  • Pereche dublă de transfer
  • Disjunctor principal

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opțional)

DMC8000 Sistem electric complex Tens. joasă și Tens. medie 19" / personalizat Nelimitate Nelimitate Nelimitate
  • Magistrală izolată
  • Magistrală izolată cu GM
  • Magistrală comună
  • Pereche simplă de transfer
  • Pereche dublă de transfer
  • Disjunctor principal
  • Tipologie personalizată

Modbus TCP/IP (Standard)

BACnet (opțional)



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.