Comutator GTEC

Comutatorul automat de transfer GTEC combină fiabilitatea și flexibilitatea într-un pachet mic și economic pentru monitorizarea sursei normale și a grupului electrogen, pornirea grupului electrogen și funcțiile de transfer al sarcinii Comutatoarele de transfer automat sunt ideale pentru aplicații de urgență IEC, aflate în repaus și opționale.

Curent nominal

40 - 2000

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină
Afișaj unitate produs GTEC, deschis și închis

Controlul cu microprocesor al GTEC comutatorul de transfer monitorizează utilitatea și standby-ul de urgență generator putere. Atunci când puterea la consumator se defectează sau este nesatisfăcătoare, sistemul de comandă pornește generatorul, apoi transferă sarcina de la consumator la generator. Atunci când puterea la consumator redevine stabilă, comutatorul transferă automat sarcina înapoi la consumator.

PowerCommand® 40-2Comutator de Control 

Un control sofisticat bazat pe microprocesor, cu caracteristicile de bază de care aveți nevoie pentru monitorizarea sursei primare și a grupului generator, a pornirii grupului generator și a funcțiilor de transfer de sarcină pentru aplicațiile de alimentare în așteptare de urgență. Funcția de comandă este foarte adaptabilă și poate fi personalizată pentru a fi conformă cu o gamă largă de cerințe ale aplicațiilor.

gtec-display-labelled.JPG

 

Funcțiile de comandă includ:

  • Afișaj digital - PowerCommand® 40-02 oferă opțiunea de afișaj clar de text LCD 4, care arată statusul sistemului, icoane contextuale și avertismente. Afișajul este de asememea echipat cu led-uri 9 roșu și verde care indică statusul operațional.
  • Diagnoză și Raportare - Datele de conectare detaliate cu coduri de eroare incluse, listele de alerte, istoricul evenimentelor legate de alimentare și statisticile îmbunătățesc capacitatea de diagnoză în timpul evenimentelor de service și oferă oportunitatea de îndeplini orice solicitare de raportare.
  • Comunicație în rețea Modbus - Capabil în comunicații de rețea Modbus.  Conectare standard Modbus RTU RS485 (1 port serial). 
  • Relee cu contact uscat (fără tensiune) - Intrările și ieșirile digitale configurabile fără tensiune fac controlul PowerCommand® 40-20 complet flexibil pentru a se potrivi unei game largi de aplicații .
  • Configurații pentru PC și panoul frontal - Modulele pot fi configurate cu ușurință folosind software-ul pentru computer.  Editarea selectată a panoului frontal este, de asemenea, disponibilă.
  • Ușurința în serviciu și acces Controlul plug-and-play încorporat cu conexiuni punct la punct minimizate și marcaje compatibile ale terminalelor simplifică întreținerea.

 

Oriunde vă aflați, orice faceți, expertiza Cummins vă însoțește peste tot, Mereu în mișcare

Cummins oferă clienților o siguranță și încredere de neegalat atunci când este vorba de repararea și întreținerea comenzilor digitale principale. Cel mai bun din clasă cu capabilități aftermarket prin intermediul contactului dvs. local dedicat, susținut de un sistem global de tehnicieni de service, ingineri, 8,00 locații dealeri și 500 unități de distribuție de piese în peste 190 țări răspândite pe 6 continente.

Caracteristici și beneficii

Contrl cu microprocesor:

  • Microprocesorul PowerCommand cu funcții complete® 40-02 este standard pe GTEC cu toate setările și ajustările proiectate pentru a simplifica utilizarea operatorului prin intermediul tabloului frontal de afișaj. 

Moduri de funcționare:

  • Utilitatea aplicației pentru grup electrogen
  • Deschideți tranziția programată pentru a deconecta complet sarcina din ambele surse pentru o perioadă programată de timp
  • Tranziție deschisă cu monitorul de verificare a sincronizării și backup pentru tranziție programată
  • Modul de exercițiu și modul de testare cu și fără sarcină

Ușor de service și acces:

  • Comenzi montate pe ușă
  • Spațiu de acces amplu și marketingul terminal compatibil permit accesul facil

Blocare pozitivă:

  • Blocarea mecanizată previne conectarea sursă-la-sursă prin intermediul contactelor de putere

Solenoid:

  • Um comutator GTEC solenoid puternic și economic

Mecanism avansat de comutare

  • Mecanism de comutare adevărat cu opțiune de frânare înainte de acțiune

Evaluat continuu:

  • Poate fi folosit în aplicații până la evaluările plăcuțelor de identificare

Contacte principale:

  • Contactele din aliaj de argint cu jgheaburi cu arc cu foi multiple sunt evaluate pentru 100% întrerupere de sarcină. Acestea nu necesită o rutină în mentenanța de contact și oferă 100% evaluări continue curente.
     
Denumire model Curent nominal
GTECA 40, 63
GTECB 100, 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630, 800
GTECF 1000, 1250
GTECG 1600, 2000

 

Denumire model Curent nominal Fișă de specificații
GTEC 40-2000 S6558


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.