Frecvență
50 Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 6 | 7.5 |
Disponibilitatea produsului
India
Frecvență
50
Niveluri de emisii
India CPCB IV+
Model de motor și tip de combustibil
X2.5-G5 - Motorină
Clasificare
Prime
Tip produs
50Hz Diesel
Tip carcasă
Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Prime
6 kW
7,5 kVA