VEHICUL
- AN: 1999
- Marcă: Land Rover
- MODEL: Discovery 1
- CONSTRUCTOR: Heritage Driven (Albuquerque, NM)

(Faceți clic aici pentru a descărca un poster imprimabil din acest proiect Cummins Repower.)
TREN DE RULARE
- Motor turbo diesel Cummins Repower R2.8L
- Suporturi: bucșe Land Rover de stoc cu brațe Heritage Driven
- Performanță cu gravitație zero GM 6L80e Transmisie automată cu 6 trepte TCM2650 cu ham
- Controler de transmisie independent
- Convertizor de cuplu Stall de 2500 rpm
- Axis Industries Kit adaptor R2.8 la Chevy LS: PN 100052 Cutie de transfer Land Rover stoc LT230 - 1.22:1
- Ingineria performanței RW Adaptor LS la LT230 Raport punte spate: 3.54:1
SUSPENSIE
- Arcuri elicoidale Terrafirma cu lift de 2"
- FOX șocuri 985-24-078 și 985-24-080
ANVELOPE/ROȚI
SISTEM DE RĂCIRE
- Radiator: radiator proprietar Heritage Driven construit de Ron Davis Radiators
- Ventilator: Ventilatoare electrice Spal duale de 13"
- Răcitor de aer de încărcare: CXRacing IC0002-C
DIVERSE
- Compresor AC Cummins PN 5295582
- Condensator OE Landrover
CHESTII MIȘTO
- Bare de protecție: RTE Slimline față și spate greu
- Troliu: Smittybilt PN 974950 cu linie sintetică, 9500 lbs
- Portbagaj: Front Runner PN KRLDT12L
- Greutate proprie finală: 5100 lbs





Remotorizare Studiu de caz
1990 Toyota Land Cruiser