r28 repowered 1971 Jeep UACJ6D
Înlocuire motor

1971 Jeep UACJ-6D cu motor înlocuit Cummins R2,8

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader

VEHICUL

  • AN: 1971
  • MARCĂ: Jeep
  • MODEL: UACJ-6D
  • CONSTRUCTOR: Verne Simons

1971-repowered-jeep-dunes.jpg

(Faceți clic aici pentru a descărca un poster imprimabil din acest proiect Cummins Repower.)

PROPULSIE

  • MOTOR: Cummins Repower R2.8L Turbo Diesel
  • TRANSMISIE: SM420 cu adaptoare avansate Ranger Overdrive
  • CUTIE (CASE) DE TRANSFER: Offroad Design Magnum Box/Ford NP205
  • AXE: Dana Ultimate Dana 60, 4.88, Eaton E-locker (față și spate)

SUSPENSIE

  • SPRINGS & SUCH: Skyjacker Curt LeDuc Series coilover

ANVELOPE/ROȚI

  • ANVELOPE: 38x13.50R17 Falken WildPeak M/T
  • ROȚI: 17x9 TrailReady HD beadlock

SISTEM DE RĂCIRE

  • RĂCITOR DE AER DE ÎNCĂRCARE: Axis Industries (11,5" X 18" x 3")
  • RADIATOR: Flexalite 2 core PN 60187 (22" x 18.5" x 2") 1" distanță între și radiator
  • VENTILATOR: Ventilator electric de 15" PN F4DZ8C607C, CFM 4000-5000 (înveliș ventilator 16" x 22" x 4" cu spațiu între învelișul ventilatorului și motor)

CHESTII MIȘTO

  • Piatră norocoasă fixată pe bara de protecție față

1971-repowered-jeep-highway.jpg

1971-repowered-jeep-rocky-road.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling-too.jpg1971-repowered-jeep-in-studio.jpg

1971-repowered-jeep-tradeshow.jpg

Studii de caz conexe
Remotorizare Studiu de caz

1993 Toyota 4Runner

Remotorizare Studiu de caz

1999 Land Rover

Remotorizare Studiu de caz

1990 Toyota Land Cruiser