Cummins Inc. zamyka 2022 rok z wspaniałymi osiągnięciami

Tamra Knudsen, dziennikarka marki

ikony podsumowujące rok 2022 w firmie Cummins

Mając za sobą ponad sto lat innowacji, firma Cummins Inc. świętowała niezliczone kamienie milowe na swojej drodze, a 2022 rok nie był wyjątkiem, przynosząc wiele osiągnięć. Firma Cummins nadal inwestuje w kluczowe technologie, aby rozwijać swoją drogę do strategii zerowej emisji - Destination Zero - w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i obniżenia wpływu produktów na jakość powietrza na naszą planetę, firma jednocześnie optymalizuje wydajność dla zastosowań swoich klientów, rozwija działalność i wywiera pozytywny wpływ na społeczności na całym świecie.  

Wizje na przyszłość dojdą do skutku 

Jednym z takich pozycji na liście kamieni milowych jest przejęcie Meritor, lidera w branży pod względem układów napędowych, mobilności, hamowania, rynku wtórnego i elektrycznych rozwiązań w zakresie układów przeniesienia napędu dla pojazdów użytkowych i przemysłowych. Dodanie pracowników, produktów i technologii firmy Meritor pomaga firmie Cummins sprostać jednemu z najbardziej krytycznych wyzwań technologicznych naszych czasów, opracowując ekonomicznie opłacalne rozwiązania bezemisyjne dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych.  

uśmiechając się pracownicy na imprezie Cummins-Meritor

Kolejnym kluczowym przejęciem w 2022 r. było przejęcie Jacobs Vehicle Systems (JVS), dostawcy technologii hamowania silnikiem, dezaktywacji cylindrów, technologii uruchamiania i zatrzymywania oraz zarządzania temperaturą. Dodanie JVS do oferty Cummins stwarza możliwości rozwoju obecnych i przyszłych zaawansowanych platform silników wysokoprężnych, co pozwala Cummins na dalsze opracowywanie technologii podzespołów, które zapewniają wiodące na rynku osiągi i emisje. 

Produkcja lokalna stawiana na globalne działania 

It was a landmark year for Cummins’ plant in Darlington, United Kingdom, kicking off 2022 with the production of its 1.5 millionth engine. Firma Cummins prowadzi produkcję w Darlington od 1965 roku. Obecnie w zakładzie pracuje około 1 500 współpracowników. Gdy ten przełomowy silnik klasy średniej zjechał z linii, rozpoczęła się jego długa podróż, przemierząc 5 400 mil przez cały świat do Korei.

silnik do pracy w ruchu

Po przyjeździe silnik został zainstalowany w koparkach Hyundai i szybko udał się do swojego klienta w Zysklinie(ś). Fabryka w Darlington, która jest prawdziwym świadectwem globalnego charakteru działalności firmy Cummins, dostarcza produkty klientom w ponad 50 krajach.  

Bicie rekordu przy jednoczesnym ulepszaniu społeczności 

W czerwcu nasi kolegom z Indii nawiązali współpracę z lokalnym dealerem i wyznaczyli Rekord Świata w dziedzinie Budowy Najdłuższej Drogi, jednopasmowej drogi o długości 75+ kilometrów (46+ mil), od Murtizpur do Loni, Akola. Ukończenie wyczynu w rekordowym czasie, 105 godzin i 33 minut, odcinek autostrady jest częścią ważnego wpisu na wschód-zachód i łączy duże miasta w Indiach. Inżynierowie inżynierów jednostek biznesowych ds. dystrybucji firmy Cummins zapewnili 24-7 wsparcie w zakresie starania oraz sprzętu używanego przez firmę Firmę Dealer firmy Cummins od 1979 roku do budowy drogi. Był to dumna chwila dla firmy Cummins, 720 pracowników i zespołu niezależnych konsultantów zaangażowanych w ważny projekt. 

Efektywnie zaspokajanie potrzeb klientów 

Firma Cummins, zawsze szukając sposobów reagowania na potrzeby rynku i usprawniania działalności, w sierpniu tego roku otwierała swoje najnowocześniejsze Centrum Integracji Urządzeń (CUMMINS) w Fridley w stanie Minnesota. Obiekt umożliwia konfigurację, integrację i testowanie technologii systemów zasilania, w tym zespołów agregatów prądotwórczych na olej napędowy i gaz ziemny, paneli słonecznych fotowoltaicznych (PV), systemów magazynowania akumulatorów, ogniw paliwowych, przełączników transferowych, rozdzielnic i układów sterowania na poziomie systemu.

uśmiechając się pracownicy przed budynkiem Power Integration Center

Dzięki klientom Cummins, którzy stawiają jeszcze większą wartość na elastycznych i dobrze zintegrowanych rozwiązaniach, centrum to pomaga firmie zebrać i przetestować różne, odkrywając bardziej wydajne sposoby zapewnienia zrównoważonej energii, co pozwala na oszczędność kosztów i ulepszoną konstrukcję. Zapraszamy do obejrzenia ekscytującej premiery FILMIKU! 

Umożliwienie przejścia na energię 

Firma Cummins ogłosiła w grudniu swój najnowszy projekt wspierający napędzanie ekologicznej gospodarki wodorowej. Firma dostarczy elektrolizer z membraną do wymiany protonów (PEM) o mocy 35 MW (PEM) firmie Linde, która jest światowym liderem w dziedzinie produkcji, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji wodoru. Projekt ten jest nie tylko kamieniem milowym dla firmy Cummins, ale także dla transformacji energetycznej w USA. Najnowocześniejszy system elektrolizerów został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji na miejscu z możliwością skalowania mocy w razie potrzeby. To podkreśla zaangażowanie firmy Cummins w rozwój ekologicznej gospodarki wodorowej oraz zdolność firmy do wspierania produkcji odnawialnego wodoru na dużą skalę za pomocą wiodących na rynku innowacji: kolejny wielki krok naprzód dla strategii Destination Zero firmy Cummins. 

Napędzanie przyszłości dla sukcesu 

Zapewniając rekordowe przychody, przełamując swoją pierwszą kobietę na stanowisku dyrektora generalnego, opowiadając się za równością rasową, popierając działania na rzecz klimatu, mianując najlepszego pracodawcę za różnorodność oraz współpracując z wieloma firmami i organizacjami, które mają podobną wizję, lista znajduje się na liście wielu osiągnięć dokonanych przez firmę Cummins i jej pracowników w 2022 roku. Zobacz więcej ekscytujących kamieni milowych, które nadejdą w 2023 roku! 

Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie Cummins i jeśli chcesz dołączyć do akcji, sprawdź cummins.com/careers, aby zobaczyć, jakie możliwości są dostępne! 

Profile autorów

Uśmiechająca się Tamra Talentudsen

Tamra Knudsen, dziennikarka marki

Tamra Talentudsen jest firmą od firmy Cummins, która posiada bogate doświadczenie w sektorze dóbr inwestycyjnych, pełniąc ponad 20 lat na różnych stanowiskach w komunikacji korporacyjnej. Swoją karierę w dziedzinie rachunkowości rozpoczęła od licznych stanowisk w dziedzinie finansów, marketingu i administracji, aż do momentu, gdy odkryła swoją niszę w dziedzinie komunikacji. Jej pasją jest tworzenie przejrzystych i znaczących treści, które kształcą, informują i angażują osoby o różnych tematach, zarówno dla zewnętrznych, jak i wewnętrznych odbiorców.  Tamra ukończyła University of Wisconsin, Parkside, z dyplomem BS w dziedzinie administracji biznesowej i zarządzania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Otrzymuj najnowsze informacje od firmy Cummins w zakresie technologii, produktów, wiadomości i spostrzeżeń.