Moc, która pozwoli Ci się wyróżnić
Bez względu na to, dokąd zmierzasz w swojej karierze, Cummins oferuje Ci wyjątkową ścieżkę. Tutaj podejmiesz satysfakcjonujące wyzwania z kolegami z drużyny, którzy cenią Twój wkład i energię. Aby wspierać Cię w miarę rozwoju, oferujemy programy rozwojowe i możliwości dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb i podróży.
Programy studenckie
Możliwości dla początkujących
Doświadczeni pracownicy
Nowe technologie
Kultura, w którą można wierzyć
Dynamiczny wzrost
Jako światowy lider w dziedzinie innowacji oferujemy możliwości wzrostu i rozwoju na całym świecie w zróżnicowanym, integracyjnym i wzmacniającym nas środowisku.
Elastyczność w odkrywaniu swoich pasji
Nasze możliwości nauki i rozwoju zachęcają do wyrażania opinii, odkrywania nowych pomysłów i realizowania swoich zainteresowań.
Razem silniejsi
Jako prawdziwie globalny zespół, z zadowoleniem przyjmujemy różnorodne punkty widzenia i opinie oraz akceptujemy różnorodne perspektywy każdego, z kim współpracujemy.
Zaangażowanie w społeczność
Poprzez nasze działania w terenie użyczamy umiejętności i talentów naszego zespołu, aby rozwiązywać największe problemy w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy.
Dobrostan finansowy
Jako pracownik Cummins, Twój plan oszczędności emerytalnych / plan emerytalny / fundusze annuitetowey pomoże Ci w drodze do emerytury i poprawi Twoją finansową przyszłość.
Zdrowie i dobre samopoczucie
Twoje dobre samopoczucie jest istotną częścią Twojego sukcesu. Oprócz zapewnienia świadczeń medycznych i stomatologicznych Tobie i Twojej rodzinie, oferujemy również opcje, takie jak ubezpieczenie na życie i konto zmiennych wpłat i wydatków.
Rozwój zawodowy
Kontynuuj rozwój zawodowy poprzez szkolenia, wspieranie nowych ścieżek kariery lub ukończenie studiów, korzystając z naszych możliwości zwrotu czesnego, które mogą nawet obejmować pełne finansowanie edukacji.
Finansowa zachęta
Wierzymy w uznanie ciężkiej pracy i oferujemy coroczne zasługi i udział w zyskach, aby uczcić zarówno Twoje indywidualne osiągnięcia, jak i wyniki firmy.
Włączenie społeczne i sprawiedliwość
Z zadowoleniem przyjmujemy różnorodne perspektywy i wierzymy, że różnorodność środowisk i perspektyw wzmacnia naszą pozycję konkurencyjną i wzbogaca naszą kulturę, gdy pracujemy razem.
Elastyczność między życiem zawodowym i prywatnym
Cenimy Twoje zobowiązania poza pracą i oferujemy płatne urlopy i wakacje wypoczynkowe, urlopy rodzicielskie, pomoc w adopcji, elastyczne środowisko pracy i wiele innych opcji, aby pomóc Ci w jak najlepszym wykonywaniu pracy.
Każdy pracownik, każda społeczność
Nasze społeczności są dla nas ważne, dlatego dajemy każdemu pracownikowi co najmniej cztery godziny rocznie na wolontariat i możliwość zrobienia czegoś dobrego.
Posłuchaj naszego zespołu
Odkryj, dlaczego ludzie uwielbiają być częścią 100+ letniej historii podnoszenia poprzeczki naszej firmy.
Programy doskonalenia zawodowego
Nasze programy doskonalenia zawodowego mają na celu zapewnienie Ci dostępu do eksperymentalnych szkoleń i mentoringu, których potrzebujesz, aby stać się przyszłym liderem firmy Cummins.
Finanse
Nasz dwuletni program zapewnia specjalistom ds. finansów i rachunkowości szeroki zakres doświadczeń, których potrzebują, aby odnieść sukces w branży.
Przemysł przetwórczy
Zdobądź doświadczenie zarówno w firmach, jak i zakładach dzięki naszemu dwuletniemu programowi, który zapewni Ci wiodącą wiedzę branżową i ciągłe szkolenia.
Marketing i sprzedaż
Nasz dwuletni program oferuje uczestnikom w Wielkiej Brytanii i Europie kontakt z wieloma jednostkami biznesowymi Cummins w ramach czterech sześciomiesięcznych zadań.
Moc bycia sobą
W firmie Cummins zawsze stawaliśmy w obronie tego, co słuszne. W latach 1960. wspieraliśmy ruch na rzecz praw obywatelskich, w latach 1980. sprzeciwialiśmy się apartheidowi, a w roku 2000 zaczęliśmy oferować świadczenia dla konkubentów i partnerów naszych pracowników. Różnorodność, równość i integracja napędzają innowacje i są naszą przewagą konkurencyjną. Tutaj zawsze będziesz należeć i być cenionym za swoją unikalną perspektywę.
Równość rasowa
Równość płci
LGBTQ+
Grupy zasobów pracowniczych
Zakwaterowanie
Wyróżnienia i nagrody za różnorodność
Jesteśmy dumni, że bronimy tego, co słuszne i jesteśmy zaszczyceni, że liderzy w całej branży docenili nasze zaangażowanie w bycie globalnym twórcą zmian.
Laureat nagrody Handshake Early Talent Awards 2024
W rankingu 2024 najlepszych miejsc pracy według Glassdoor
Nagroda przyznawana przez DiversityComm Media jako najlepszy latynoski pracodawca
Najlepszy duży pracodawca wg magazynu Forbes 2024
Laureat nagrody przyznawanej przez DiversityComm Media miejscom pracy przyjaznym osobom niepełnosprawnym
Uznany za jednego z 2024 najlepszych pracodawców przez Minority Engineer Magazine
Firma Cummins została uznana przez Financial Times za lidera różnorodności 2024
Nagrodzony Military Friendly Spouse Employer Silver Award 2026
Nagrodzony Military Friendly Employer Bronze Award [#0]}
Cummins jest pracodawcą oferującym równe szanse zatrudnienia. Naszą polityką jest zapewnienie równych szans zatrudnienia wszystkim wykwalifikowanym osobom, bez względu na rasę, płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wiek, religię, przynależność związkową, orientację seksualną, status weterana, obywatelstwo, tożsamość płciową i/lub ekspresję płciową lub inny status chroniony prawem. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek uzasadnionych dostosowań do stanu zdrowia lub niepełnosprawności, daj nam znać. Twoja podróż z nami ma znaczenie.