Zasoby informacji technicznych — agregaty prądotwórcze
Firma Cummins oferuje szereg pomocnych zasobów informacji technicznych zarówno dla klientów, jak i partnerów.
Publikacje techniczne
Aby uzyskać dostęp do najbardziej kompletnych zasobów szczegółowych informacji technicznych oraz rysunków na temat agregatów prądotwórczych i systemów zasilania firmy Cummins, prosimy przejść do strony: powersuite.cummins.com i utworzyć konto.
Studia przypadków
Firma Cummins oferuje szeroki wybór dokumentów zawierających studium przypadku, do których mogą odwołać się nasi klienci. Listę tę można zawęzić poprzez wyszukiwanie według słów kluczowych lub tematu. Można również wybrać jedno z zastosowań, aby przefiltrować studium przypadków.
Informacje techniczne
Informacje techniczne dotyczące agregatów prądotwórczych i systemów zasilania Cummins można znaleźć w bibliotece informacji technicznych. Listę tę można zawęzić poprzez wyszukiwanie według słów kluczowych lub tematu. Można również wybrać jedno z zastosowań, aby przefiltrować listę.
Certyfikaty ISO
Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Cummins są certyfikowane jako zgodne z normami ISO 9001-2015. Certyfikaty są wydawane przez autoryzowane, zewnętrzne podmioty rejestrujące, które przeprowadzają audyty fabryk pod kątem ich zgodności z obszerną listą kryteriów certyfikacji.
Biblioteka sprzętu do analizy systemów zasilania
Oprogramowanie do analizy systemów zasilania przeznaczone jest do przeprowadzania badań układu elektrycznego, które obejmują badania przepływu obciążenia, analizę zwarć i badania koordynacyjne. Inżynierowie mogą teraz uzyskać dostęp do plików biblioteki sprzętu firmy Cummins w celu przeprowadzenia badań analizy systemów zasilania.