QSB7-G5

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 113–180 141–225
Zasilanie awaryjne 125–200 156–250

Certyfikat

EPA Tier 3

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Zasilanie awaryjne dla zastosowań domowych
Komercyjne agregaty przemysłowe
Agregat prądotwórczy QSB7 G5

Przegląd

Agregaty prądotwórcze Cummins to w pełni zintegrowane systemy wytwarzania energii zapewniające optymalną wydajność i niezawodność w stacjonarnych zastosowaniach Standby.

Silnik do dużych obciążeń - wytrzymały 4 przemysłowy silnik wysokoprężny Cummins QSB7 zapewnia niezawodną moc, niski poziom emisji i szybką reakcję na zmiany obciążenia.

Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o nachyleniu 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych i możliwości usuwania usterek w przypadku zwarć.

System sterowania - Elektroniczne sterowanie PowerCommand® 1.1 jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację, monitorowanie i sterowanie systemem agregatu prądotwórczego.

Cechy i korzyści

  • Silnik - Wytrzymały przemysłowy silnik wysokoprężny 4 zapewnia niezawodną moc i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
  • Alternator – Kilka rozmiarów alternatora oferuje możliwość wyboru sposobu uruchamiania silnika przy uzwojeniach o nachyleniu 2/3 i niskiej reaktancji, niskie zniekształcenie falowe przy obciążeniach nieliniowych i możliwości usuwania usterek w przypadku zwarć.
  • Kontroler - – Elektroniczny kontroler PowerCommand® 1.1 jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację systemu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, wyświetlanie alarmów i komunikatów o stanie, pomiary wyjściowe, automatyczne wyłączanie po wykryciu usterki i zgodność z NFPA 110. Poziom zgodności 1.
  • Otwarte i zamknięte - Opcjonalne aluminiowe obudowy SL1 i SL2 chroniące przed warunkami atmosferycznymi i tłumiące dźwięki, które wytrzymują obciążenie wiatrem o prędkości 180 MPH.
  • Wydajność (LAT) - Standardowy pakiet chłodzenia zapewnia niezawodną pracę w temperaturze otoczenia do 50 °C (122 °F).
  • Zbiornik paliwa – Dwuścienne zbiorniki paliwa są oferowane jako wyposażenie opcjonalne, zapewniając ekonomiczne i elastyczne rozwiązania spełniające obszerne wymagania kodeksowe dotyczące zbiorników oleju napędowego.
  • Zgodność z normami emisji spalin - EPA T2
  • Podnoszenie i logistyka - Otwarte - ustawiona waga mokra: 1470kg (3240lbs), Zamknięte - ustawiona waga mokra: 1600kg (3527lbs)-1665kg (3671lbs).
  • Tłumienie dźwięku - Opcjonalne aluminiowe obudowy SL1 i SL2 chroniące przed warunkami atmosferycznymi i tłumiące dźwięk, które wytrzymują obciążenie wiatrem o prędkości 180 MPH.
  • Farba - Zielony lub piaskowy
  • Bateria - Pojemność baterii: 2 x 850 amperów na baterię w temperaturze otoczenia 0 st. Celsjusza (32 st. Farenheita).
  • Ładowarka – 100 amp.
  • Podgrzewacz płynu chłodzącego - <4 °C (40 °F) - zimna pogoda <-18 °C (0 °F) - ekstremalne zimno
  • Niezawodność Cummins - Opcje: Standby: 2l./1000 godz. Prime: 1 l./nieograniczona liczba godzin 3 i 5 l. gwarancji w trybie czuwania
Specyfikacje
Silnik QSB7-G5
Średnica 107 mm (4,21 cala)
Skok 124 mm (4,88 cala)
Pojemność skokowa 6,7 l
Blok cylindra Żeliwny, 6-rzędowy cylinder
Napięcie początkowe 2 x 12 V równolegle, ujemne uziemienie
Układ paliwowy Podstawowe i regionalne zbiorniki paliwa
Standardowy system chłodzenia Niezawodna praca grzejnika w wysokich temperaturach otoczenia do 50 °C
Alternator Bezszczotkowe, 4-biegunowe, odporne na kapanie, pole obrotowe
Sterownik Elektroniczne sterowanie PowerCommand® 1.1 jest standardowym wyposażeniem i zapewnia całkowitą integrację systemu agregatu prądotwórczego, w tym automatyczne zdalne uruchamianie/zatrzymywanie, precyzyjną regulację częstotliwości oraz napięcia, wyświetlanie alarmów i komunikatów o stanie, pomiary wyjściowe, automatyczne wyłączanie po wykryciu usterki i zgodność z NFPA 110. Poziom zgodności 1
Pojemność akumulatora 2 x 850 A na baterię przy temperaturze otoczenia 0 °C (32 °F)
Zbiornik paliwa Dwupłaszczowe zbiorniki paliwa są oferowane jako wyposażenie opcjonalne, zapewniając ekonomiczne i elastyczne rozwiązania spełniające obszerne wymagania kodeksowe dotyczące zbiorników oleju napędowego.
Poziom mocy akustycznej @ 7m *Biorąc pod uwagę niepewność 2 dB(A) 72-73 dB(A)
Model agregatu prądotwórczego
Dokumentacja techniczna
Hz
Podstawowe kW / kVA
Zasilanie awaryjne kW / kVA
rodzaj paliwa
60
113 / 141
125 / 156
Olej napędowy
60
135 / 169
150 / 188
Olej napędowy
60
160 / 200
175 / 219
Olej napędowy
60
180 / 225
200 / 250
Olej napędowy


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.


Połącz się z nami