Częstotliwość
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 45 | 56 |
| Zasilanie awaryjne | 50 | 63 |
Dostępność produktu
Częstotliwość
60
Poziomy emisji
UE, zastosowanie mobilne
UE, zastosowanie stacjonarne
EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)
EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne
EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne
Model silnika i typ paliwa
QSB5-G13 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 60 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Podstawowe
45 kW
56 kVA
Zasilanie awaryjne
50 kW
63 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
90 kW
113 kVA
Zasilanie awaryjne
100 kW
125 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
72 kW
90 kVA
Zasilanie awaryjne
80 kW
100 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
113 kW
141 kVA
Zasilanie awaryjne
125 kW
156 kVA
Częstotliwość (Hz)
60
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
54 kW
68 kVA
Zasilanie awaryjne
60 kW
75 kVA