C100D6C

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 90 113
Zasilanie awaryjne 100 125

Dostępność produktu

Ameryka Łacińska, Ameryka Północna
Agregat prądotwórczy QSB5

Częstotliwość

60

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

QSB5-G13 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Domowe i lekkie komercyjne

Typ obudowy

Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Bez obudowy

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Podstawowe

90 kW

113 kVA

Zasilanie awaryjne

100 kW

125 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

72 kW

90 kVA

Zasilanie awaryjne

80 kW

100 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

113 kW

141 kVA

Zasilanie awaryjne

125 kW

156 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

54 kW

68 kVA

Zasilanie awaryjne

60 kW

75 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Podstawowe

45 kW

56 kVA

Zasilanie awaryjne

50 kW

63 kVA

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Olej napędowy

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację