Częstotliwość
50 Hz
| Zasilanie: | kW | kVA |
|---|---|---|
| Podstawowe | 24 | 30 |
| Zasilanie awaryjne | 26,4 | 33 |
Dostępność produktu
Europa
Częstotliwość
50
Poziomy emisji
Nie dotyczy
Model silnika i typ paliwa
X3.3-G1 – olej napędowy
Cykl pracy / Parametry znamionowe
Podstawowe
Zasilanie awaryjne
Rodzaj produktu
Silnik wysokoprężny 50 Hz
Typ obudowy
Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Bez obudowy
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Podstawowe
24 kW
30 kVA
Zasilanie awaryjne
26,4 kW
33 kVA
Częstotliwość (Hz)
50
Typ paliwa
Olej napędowy
Podstawowe
28 kW
35 kVA
Zasilanie awaryjne
30 kW
38 kVA