C275D5I

Częstotliwość

50 Hz
Zasilanie: kW kVA
Podstawowe 200 250
Zasilanie awaryjne 220 275

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska
Agregat prądotwórczy Cummins L8.9

Częstotliwość

50

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

6LTAA8.9-G4 – olej napędowy

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Podstawowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Silnik wysokoprężny 50 Hz

Typ obudowy

Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Podstawowe

200 kW

250 kVA

Zasilanie awaryjne

220 kW

275 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację