C1300N6

Częstotliwość

60 Hz
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 1300 1625

Dostępność produktu

Ameryka Północna
Silnik 1000kW

Częstotliwość

60

Poziomy emisji

UE, zastosowanie mobilne

UE, zastosowanie stacjonarne

EPA, zastosowanie niedrogowe (przenośne)

EPA, stacjonarne zastosowanie awaryjne

EPA, stacjonarne zastosowanie nieawaryjne

Model silnika i typ paliwa

QSK60G – gaz ziemny

Cykl pracy / Parametry znamionowe

Zasilanie awaryjne

Rodzaj produktu

Gaz ziemny 60 Hz

Typ obudowy

Tłumienie dźwięku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Zasilanie awaryjne

1300 kW

1625 kVA

Powiązane modele

Częstotliwość (Hz)

60

Typ paliwa

Gaz ziemny

Zasilanie awaryjne

1000 kW

1250 kVA

Skontaktuj się z działem sprzedaży lub znajdź lokalizację