Konserwacja
Aby uzyskać jak najwyższą wydajność i długi okres eksploatacji agregatów prądotwórczych Cummins, konieczne jest przeprowadzanie okresowych konserwacji.
Gwarancja wydajności bez przestojów
Wystarczy postępować według następujących pięciu wskazówek...
- Przestrzegać szczegółowych instrukcji obsługi dotyczących standardowych okresowych konserwacji agregatu prądotwórczego. (To Twój najlepszy „środek zapobiegawczy”).
- Jeśli dany agregat(-y) prądotwórczy(-e) działa(-ją) w środowisku zapylonym lub w środowisku, w którym występują wysokie temperatury, czynności konserwacyjne należy wykonywać częściej.
- Zaleca się prowadzić dziennik przeprowadzanych konserwacji i przepracowanych godzin. Pomaga to w zoptymalizowaniu okresu eksploatacji i stanowi podstawę dla roszczeń gwarancyjnych.
- W celu konserwacji, wymiany lub naprawy urządzeń i systemów kontroli emisji spalin możesz skorzystać z usług dowolnego zakładu naprawy silników lub prywatnego usługodawcy. Jednakże w przypadku napraw gwarancyjnych zawsze należy korzystać z usług autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora firmy Cummins.
- Bez względu na to, jakie prace będą wykonywane, zawsze należy skontaktować się z dealerem Cummins i/lub certyfikowanym technikiem w celu uzyskania porady.
Konserwacja planowana
Twój agregat prądotwórczy chroni Twoją firmę przed kosztownymi i potencjalnie niebezpiecznymi przestojami. Nasze programy planowanej konserwacji zapewniają dodatkową ochronę, oferując kompletną, dobrze zaplanowaną konserwację zapobiegawczą. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Cummins, aby uzyskać więcej informacji na temat planów konserwacji.
Konserwacja agregatu prądotwórczego so zastosowań morskich
Częstym problemem posiadaczy łodzi jest konserwacja agregatu prądotwórczego Onan. Bez obaw, firma Cummins ułatwia to zadanie, oferując gotowe zestawy Cruise przeznaczone do przeprowadzania prac konserwacyjnych.
Konserwacja agregatów prądotwórczych do kamperów
Kiedy liczy się niezawodność, postaw na to, co jest najważniejsze. Od filtrów po zestawy do regulacji — oryginalne części Onan Green Label są produkowane zgodnie z dokładnymi specyfikacjami produktu, aby zmaksymalizować moc wyjściową i żywotność agregatu prądotwórczego Onan do kamperów.
Instrukcje dotyczące części i instrukcje obsługi
W celu uzyskania części lub pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produktu firmy Cummins skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem firmy Cummins.