Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem do podwozi z kabiną Cummins, 6,7 l (2018)

Moc

320 - 325 KM 239 - 242 kW

Moment obrotowy

650 - 750 lb-ft 881 - 1017 N•m

Certyfikat

EPA 2018

Dostępność produktu

Ameryka Północna, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, Europa

Zastosowania

Samochód typu pickup
Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cummins 6,7 l

Model silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem o pojemności 6,7 l Cummins z roku 2018 jest opcją dla samochodów typu pickup 2018 RAM 2500 i 3500 oraz samochodów z podwoziem z kabiną RAM 3500, 4500, and 5500.  Ten dynamiczny 6-cylindrowy silnik rzędowy zapewnia samochodom RAM najlepszą w tej klasie moc i uciąg o wartości do 385 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący 930 funtów na stopę.

Cechy i korzyści

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem MY 2013.5+ Cummins 6,7 l obniża koszty operacyjne w ciężarówkach RAM dzięki nowemu układowi oczyszczania spalin z selektywną redukcją katalityczną (SCR), który wykorzystuje płyn DEF, zapewniający do 10 procent większe oszczędności paliwa i najdłuższe w swojej klasie okresy między wymianami oleju (co 15 000 mil). Wszystko to pozwala na zatrzymanie Twoich ciężko zarobionych pieniędzy w kieszeni.

Właściciele korzystają również z nowego układu chłodzenia, który zapewnia o 25 procent większą zdolność do odprowadzania ciepła. Wysokowydajny wentylator, dwie chłodnice, chłodnica skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem i chłodnica powietrza doładowującego obniżają temperaturę pracy i zapewniają lepszą wydajność.

Poprawiono również możliwości biopaliwa. Silnik MY 2013.5+ jest zgodny z B20, zapewniając elastyczność przy tankowaniu. Istniej możliwość stosowania oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki lub biodiesla do B20, jeśli jest dostępny.

Kolejną funkcją jest „inteligentny” hamulec wydechowy. Turbosprężarka o zmiennej geometrii VGT™ jest ulepszona poprzez dodanie funkcji hamulca, która elektronicznie steruje hamowaniem wydechowym, aby utrzymać ustaloną prędkość pojazdu podczas zjazdu z pochyłości.

Model silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem 2013.5+ Cummins o pojemności 6,7 l obniża koszty operacyjne w obecnych samochodach RAM dzięki nowemu układowi oczyszczania spalin z selektywną redukcją katalityczną (SCR), który przy pomocy płynu DEF przyczynia się do 10 procentowego wzrostu oszczędności paliwa i najdłuższego w swojej klasie okresu między wymianami oleju (co 15 000 mil). Wszystko to pozwala na zatrzymanie Twoich ciężko zarobionych pieniędzy w kieszeni.

Właściciele korzystają również z nowego układu chłodzenia, który zapewnia o 25 procent większą zdolność do odprowadzania ciepła. Wysokowydajny wentylator, dwie chłodnice, chłodnica skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem i chłodnica powietrza doładowującego obniżają temperaturę pracy i zapewniają lepszą wydajność.

Poprawiono również możliwości biopaliwa. Silnik MY 2013.5+ jest zgodny z B20, zapewniając elastyczność przy tankowaniu. Istniej możliwość stosowania oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki lub biodiesla do B20, jeśli jest dostępny.

Kolejną funkcją jest „inteligentny” hamulec wydechowy. Turbosprężarka o zmiennej geometrii VGT™ jest ulepszona poprzez dodanie funkcji hamulca, która elektronicznie steruje hamowaniem wydechowym, aby utrzymać ustaloną prędkość pojazdu podczas zjazdu z pochyłości.

Specyfikacje
Poziom certyfikacji EPA 2018
Moc 320 - 325 KM / 239 - 242 kW
Moment obrotowy 650 - 750 funtów na stopę / 881 - 1017 N•m


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe

Model

Przekładnia

Moc (KM)

Moment obrotowy (lb/ft)

Podwozie z kabiną (3500, 4500, 5500)*

Aisin Auto

325

750

Podwozie z kabiną (3500, 4500, 5500)**

Przekładnia manualna G56

320

650

Euro3 oraz Euro5***

68RFE Auto

325

750

*Obejmuje specyfikacje pojazdów ratunkowych.

**Nie obejmuje specyfikacji pojazdów ratunkowych.

***Samochód typu pickup z podwoziem z kabiną.

Konserwacja

Okresy międzyprzeglądowe zmieniły się na przestrzeni lat w przypadku kilku elementów, jednak regulacja luzu zaworowego pozostaje taka sama i powinna być wykonywana co 150 000 mil (240 000 km), a wymiana filtra paliwa co 15 000 mil (24 000 km). Olej należy wymieniać co 15 000 mil (24 000 km) i jest to uzależnione od cyklu pracy. Silnik ten wykorzystuje system monitorowania wymiany oleju, wyświetlający komunikat w centrum informacyjnym pojazdu, który ostrzega kierowcę o konieczności wymiany oleju.

Nie zapominaj, że Twój nowy silnik 6.7L Turbo Diesel Cummins wymaga oleju silnikowego o niskiej zawartości popiołu. Niezastosownie się do tego wymogu może spowodować poważne uszkodzenia układu oczyszczania spalin w Twoim pojeździe. Upewnij się, że olej silnikowy, który kupujesz, spełnia normy CES 20081.

Ze względu na nowe przepisy EPA, właściciele pojazdów drogowych z silnikami MY07, a później 6.7L Turbo Power Cummins, muszą tankować wyłączenie olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), spełniające wymóg 15-ppm w zastosowaniach drogowych. Stosowanie wszelkich innych paliw jest zabronione i może spowodować uszkodzenie silnika i/lub układu oczyszczania spalin. Pamiętaj, aby kupować olej napędowy na renomowanej stacji paliw. Dla większości usług całorocznych, wysokiej jakości olej napędowy nr 2, który spełnia wymagania specyfikacji ASTM D-975. (poziom siarki: 0,0015%) utrzyma dobrą wydajność. EPA wymaga, aby detaliczne stacje paliw, które przewożą i dozują paliwo LSD i ULSD, znakowały pompy paliwowe etykietami „olej napędowy o niskiej zawartości siarki do użytku drogowego” i „olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki”.

Ponadto, olej napędowy sprzedawany do użytku przemysłowego nie powinien być stosowany w żadnym turbodoładowanym silniku wysokoprężnym Cummins. Jest to związane z faktem, że paliwa do użytku przemysłowego niekoniecznie spełniają wymagania dotyczące czystości lub smarowności paliwa określone w specyfikacjach paliw do zastosowań drogowych. Stosowanie takich paliw przemysłowych może prowadzić do przyspieszonego zużycia podzespołów układu paliwowego.

Aby uzyskać pełne informacje na temat konserwacji, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika lub Instrukcją obsługi i konserwacji.

Wydajność
Wydajność

lub