Elektroniczne jednostki sterujące

Elektroniczne jednostki sterujące od Cummins:

Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) lub elektroniczny moduł sterujący (ECM), powszechnie znane jako mózgi silnika, dostarczają kluczowych danych do silnika i jego komponentów. Firma Cummins oferuje szeroką gamę modułów ECM do różnych zastosowań, od lekkich obciążeń po duże moce, spełniając przy tym wiele przepisów dotyczących emisji spalin na całym świecie.

 

Moduły ECM dla silników wysokoprężnych

Jednostki ECM dla silników diesla

Elektroniczne moduły sterujące Cummins dla silników diesla to sterowniki silnika nadające się do zasilania światowego rynku silników wysokoprężnych, spełniające szereg przepisów dotyczących emisji spalin. W firmie Cummins projektujemy nasze moduły ECM w taki sposób, aby spełniały kryteria najbardziej zaawansowanej technologii na rynku komercyjnych silników wysokoprężnych.

 

 

 

 

 

Elektroniczne moduły sterujące do silników na gaz ziemny

ECM do silników na gaz ziemny

Sterowniki Cummins do silników na gaz ziemny są dostosowane do rozwijającej się technologii na rynku komercyjnych paliw alternatywnych. Posiadają możliwość obsługi zasilania gazem ziemnym do 10 cylindrów i zewnętrzną pamięć RAM o pojemności 4 MB. ECM jest przystosowany do różnych zastosowań i można go dostosowywać w zależności od zastosowania, aby spełnić cele dotyczące emisji spalin w lokalizacji klienta.

 

 

 

Moduły sterujące układu oczyszczania spalin

Moduł sterujący układu oczyszczania spalin

Jednostki sterujące Cummins są przeznaczone do układów oczyszczania spalin zarówno dla rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się. Zaprojektowane przez Cummins, te najnowocześniejsze moduły elektroniczne są w stanie sterować układami oczyszczania spalin w celu zwiększenia wydajności systemu i spełnienia zaostrzonych przepisów dotyczących emisji spalin.

 

 

 

Elektroniczne jednostki sterujące

Elektroniczne jednostki sterujące

Cummins CM2950 to sterownik nadający się do szerokiego zakresu zastosowań. Jest to sterownik siłownika, który może być stosowany do różnych celów, zarówno w celu zmniejszenia emisji spalin, jak i zwiększenia wydajności. Jest on dostosowany do rynku i charakteryzuje się niskimi kosztami.

Renderowanie ECM
Jak będą ewoluować ECU w trakcie transformacji energetycznej?

Co to są elektroniczne jednostki sterujące (ECU)

  • Elektroniczne jednostki sterujące (ECU) odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu wydajności, obniżaniu emisji, obniżaniu zużycia paliwa, zapewnianiu bezpieczeństwa i konserwacji pojazdu.
  • Elektroniczne moduły sterujące (ECM) to rodzaj ECU, który optymalizuje osiągi silnika i zwiększa wydajność. W tym celu monitorują dane z czujników i w razie potrzeby dostosowują krytyczne parametry, takie jak zużycie paliwa i czas zapłonu.
  • Moduł sterujący układu napędowego (PCM), inny rodzaj ECU, monitoruje elementy silnika, skrzyni biegów i układu napędowego za pomocą strategicznie rozmieszczonych czujników, zapewniając optymalne działanie.

Rola ECU

  • Moduły ECU ułatwiają diagnostykę poprzez ciągłe monitorowanie zachowania czujników i elementów wykonawczych, rejestrowanie kodów usterek w przypadku wykrycia anomalii oraz pomoc w szybszej identyfikacji i rozwiązywaniu problemów.
  • Moduły ECM optymalizują osiągi silnika, analizując dane z czujników i dostosowując parametry, takie jak zużycie paliwa i czas zapłonu. Wynikająca z tego redukcja emisji spalin i zwiększenie wydajności są szczególnie widoczne przy rozruchu silników w niskich temperaturach.

ECU w silnikach spalinowych

  • ECU zasilają i sekwencjonują wtryskiwacze, rozpylając paliwo do komór spalania. Obejmuje to sterowanie przepływem powietrza przez sterowniki turbo, a także recyrkulację spalin. 
  • Zarządzają również procesami oczyszczania spalin. Na przykład firma Cummins opracowuje zaawansowane moduły sterujące dla tych silników, zapewniające wysoką oszczędność paliwa i niższą emisję spalin.

ECU w silnikach na gaz ziemny

  • Podczas gdy gaz ziemny jest czystszy i nie wymaga rozległego oczyszczania spalin, ECM w tych układach nadal zarządzają układami wtrysku paliwa i zapłonu iskrowego. 
  • W różnych zastosowaniach ECU sterują rozrządem zaworów, aby umożliwić wcześniejszy lub opóźniony zapłon, który zmienia moc i moment obrotowy silnika z każdego cyklu zapłonu.

ECU w pojazdach elektrycznych z akumulatorami (BEV)

  • ECU w BEV różnią się znacznie od tych w silnikach wysokoprężnych, wodorowych i na gaz ziemny. Obsługują wiele funkcji konwersji mocy, takich jak pokładowe ładowarki, które przekształcają prąd zmienny na prąd stały, aby pomóc w ładowaniu akumulatorów. 
  • Zarządzają również akumulatorami wysokonapięciowymi do zasilania konwencjonalnej elektroniki pojazdu. ECU wypatrują usterek elektrycznych, które mogą być potencjalnie ryzykowne dla kierowców i infrastruktury ładowania. 

Zagadnienia dotyczące opracowywania ECU dla transformacji energetycznej

  • Jednym z wyzwań zrównoważonego transportu jest opracowanie opłacalnej i precyzyjnej architektury elektroniki, która zaspokaja potrzeby różnych układów paliwowych, spełniając jednocześnie wymagania rynku regionalnego.
  • Wymagany będzie silny talent inżynieryjny, zespoły zorientowane na klienta o zróżnicowanej wiedzy specjalistycznej oraz ciągłe inwestycje w badania i rozwój. 
  • Przejście na jednostki sterujące nowej generacji dla zmieniających się przepisów (normy Euro 7 i EPA 2027) będzie również wymagało większych inwestycji, czasu i zasobów.