Zawieszenie MTA-Tec6

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Przyczepy CDBS
najlżejsze zawieszenie przyczepy

Poznaj nasze najlżejsze zawieszenie przyczepy. Dzięki oszczędności masy, zaletom konstrukcyjnym i zaawansowanym funkcjom, MTA-Tec6 został zaprojektowany tak, aby zapewnić produktywność nowej generacji ze sprawdzonej rodziny zawieszeń MTA™. MTA-Tec6 oferuje zarówno oszczędność paliwa, jak i zwiększoną ładowność przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania i jest wspierany przez ponad 100 lat utrzymywania pozycji lidera w projektowaniu, inżynierii i produkcji w szerokim zakresie zastosowań zawodowych.

Cechy i korzyści

  • Zbudowany z sześciocalowej osi MTec6™ dla większej sztywności i lepszego kontaktu opony z drogą w porównaniu z tradycyjnymi pięciocalowymi osiami
  • Solidna, bezpróżniowa tuleja obrotowa wydłuża żywotność
  • Nasza opatentowana konstrukcja przykręcanej tulei krzywkowej umożliwia serwisowanie wałka rozrządu bez demontażu piasty – oszczędzając średnio 30 min na koniec koła
  • Samonośny montaż amortyzatora nie wymaga spawania ani montażu do ramy przyczepy
  • Wąski ślad wspornika mieści się w istniejących ramach przyczepy

DOSTĘPNE OPCJE

  • W pełni przykręcany system podnoszenia eliminuje potrzebę spawania lub usuwania/wymiany farby
  • Hamulce bębnowe Q+ ™ zapewniają stałą wydajność, niższe koszty cyklu eksploatacji, wyjątkową trwałość i skrócony czas przestojów
  • Powłoka hamulcowa PlatinumShield® III chroniąca przed rdzą
  • Pneumatyczne hamulce tarczowe EX+ są standardowo wyposażone w klocki hamulcowe o obniżonej zawartości miedzi typu N
  • System Meritor Tire Inflation System (MTIS) z ThermALERT (technologia wykrywania ciepła na tarczy koła) zwiększa oszczędność paliwa, zmniejsza zużycie opon i zapobiega uszkodzeniom
  • Systemy tarcz koła AxlePak z rozszerzoną gwarancją (AxlePak 5: 5 lat P&L; AxlePak 7:7 lat P&L)

Filmy video:

Model MTA-TEC6-23T 
(Zawieszenie górne) 
MTA-TEC6-23L
(Zawieszenie niskomocowane)
Pojemność  23,000 funtów. 23,000 funtów.
Masa modelu bazowego 469 funtów. 483 funtów.
Masa z pełnym obciążeniem 828 funtów. 842 funtów.
Rozstaw osi  71.5", 77.5", 83.5"
Typy wrzecion Stożkowe i równoległe
Rodzaje hamulców Hamulce bębnowe Q+™ i pneumatyczne hamulce tarczowe EX+™
Typy wsporników Zgrzewane, przykręcane, przykręcane z mocowaniem bocznym 
Wykończenie wspornika Stal malowana, ocynkowana i nierdzewna
Wysokości jazdy  13.5", 14", 15", 16", 17"  6.5",7.5", 8", 9", 12", 14", 15", 16", 17"
Tarcze kół  BębnyPiasty: żeliwo, ADI, aluminium
Zestawy podnoszenia  Zestaw podnoszenia z możliwością modernizacji
Inflacja opon  System pompowania Cummins-Meritor (MTIS)™ z ThermALERT™
Gwarancja  5 lat / 500,000 mil gwarancji na części - 1 lat / 100,000 mil gwarancji na robociznę


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
RYSUNKI MONTAŻOWE DLA MTA-TEC6-23T
  Mocowanie ramy Typ hamulca Układ Rev.
Układ ogólny Przykręcany Hamulec bębnowy 5-70010C E
Układ ogólny Przykręcany Hamulec tarczowy EX225L 5-70010D P
Układ ogólny Spawany Hamulec bębnowy 5-70010A D
Układ ogólny Spawany Hamulec tarczowy EX225L 5-70010B E
Wzmocnienie wspornika/spawanie ramy Spawany Wszystko 5-70009A_01 G
Wzmocnienie wspornika - montaż Bolt-On X-Brace Przykręcany Wszystko 5–69116 H
Wspornik przykręcany - rozstaw śrub Przykręcany Wszystko 5-66241AG_01 K
Układ hydrauliczny - zawór regulacji wysokości (bez zrzutu) Wszystko Wszystko 5-65443BK D
Układ hydrauliczny - zawór regulacji wysokości (ze zrzutem) Wszystko Wszystko 5-65443BJ D
Układ ogólny - specyfikacje momentu obrotowego Wszystko Wszystko 4-60559_42 G
Wzmocnienie wspornika - przykręcana klamra L Przykręcany Wszystko 5-69116C C

 

RYSUNKI MONTAŻOWE DLA MTA-TEC6-23L
  Mocowanie ramy Typ hamulca Układ Rev.
Układ ogólny Przykręcany Hamulec bębnowy 5-70010G A
Układ ogólny Przykręcany Hamulec tarczowy EX225L 5-70010H B
Układ ogólny Spawany Hamulec bębnowy 5-70010E B
Układ ogólny Spawany Hamulec tarczowy EX225L 5-70010F C
Wzmocnienie wspornika/spawanie ramy Spawany Wszystko 5-70009B D
Wzmocnienie wspornika - montaż Bolt-On X-Brace Przykręcany Wszystko 5-69116A C
Wspornik przykręcany - rozstaw śrub Przykręcany Wszystko 5-69317P P
Układ hydrauliczny - zawór regulacji wysokości (bez zrzutu) Wszystko Wszystko 5-65443BM B
Układ hydrauliczny - zawór regulacji wysokości (ze zrzutem) Wszystko Wszystko 5-65443BL B
Układ ogólny - specyfikacje momentu obrotowego Wszystko Wszystko 4-60559_43 C
Wzmocnienie wspornika - przykręcana klamra L Przykręcany Wszystko 5-69116C C

 

 

RYSUNKI MONTAŻOWE SYSTEMU PODNOSZENIA MTA-Tec6
  Mocowanie ramy Typ hamulca Układ Rev.
Układ instalacji zestawu podnoszenia MTA-Tec6-23T / MTA-Tec6-23L Wszystko Wszystko 5-68942C D