Nośnik DT100™

Dostępność produktu

Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna

Zastosowania

Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Żurawie samojezdne CDBS
konstrukcyjny wspornik hamulca DT 100

DT100, czyli najbardziej wytrzymały z naszych transporterów, jest przeznaczony do zastosowań budowlanych i ciężkich zastosowań z napędem na wszystkie koła, które wymagają dużej ładowności i zoptymalizowanego prześwitu.

Cechy i korzyści

  • Projekt do zastosowań budowlanych i ciężkich zastosowań z napędem na wszystkie koła
  • Zoptymalizowany prześwit nad ziemią
  • Szeroki zakres współczynników
  • Szeroki zakres zastosowań osi
  • Kombinacja z przełożeniami redukcyjnymi na końcu koła (3.46/3.33)
  • Warianty użytkowania w konfiguracji solo, tandem i z przednim napędem
  • Dostępna opcja odłączana
  • Lekka konstrukcja i wysoka gęstość mocy dla większej ładowności i wydajności ciężarówki
  • Wysoka trwałość i niezawodność gwarantujące dłuższy czas sprawności
  • Niższe zużycie paliwa w celu zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania
  • Szybsze przełożenia wspomagające redukcję prędkości i zmniejszające zużycie paliwa
GAW (w tonach) GCW (w tonach) Współczynniki redukcji Inne elementy Średnica przekładni pierścieniowej
13–18 100 1,00-2,08 DCDL-Tak Krzywizna Odłączana opcja 295


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.