Hamulec tarczowy Quadraulic™

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Ciężarówki CDBS
hydrauliczny hamulec tarczowy quadraulic

Kwadratowy hydrauliczny hamulec tarczowy do samochodów ciężarowych i autobusów o średniej ładowności zapewnia lepszą skuteczność hamowania i krótsze przestoje. Dostępne w rozmiarach tłoków 64 mm i 70 mm, hamulce te mogą być wykorzystane z kołami o wymiarach 19,5 cala x 6,75 cala i większych.

Cechy i korzyści

  • Są instalowane na stałe, co eliminuje zatarcie sworznia suwakowego i zapewnia doskonałą skuteczność hamowania
  • Przeciwległe tłoki minimalizują opór hamowania i maksymalizują oszczędność paliwa
  • Szybka wymiana klocków skraca czas serwisowania i zapobiega nieprawidłowej instalacji lub uszkodzeniu węża hydraulicznego
  • Doskonałe materiały cierne zwiększają wydajność i obniżają całkowity koszt posiadania
  • Innowacyjna konstrukcja tłoka fenolowego zapobiega wrzeniu płynu w wysokich temperaturach wirnika
  • Powłoka galwaniczna chroni przed korozją zewnętrzną i zanieczyszczeniami wewnętrznymi


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.