Hamulec Quadraulic B-Frame™

Dostępność produktu

Europa

Zastosowania

Ciężarówki CDBS
hamulec b-frame quadraulic

Rama B zapewnia wydajność i niezawodność dzięki funkcjom, które ułatwiają serwisowanie.

Cechy i korzyści

  • Dostępne opcje wykrywania i sygnalizacji zużycia
  • Duża zbieżność zestawów serwisowych z rynku wtórnego z innymi hamulcami ELSA
  • Jednostronny zacisk
  • Zintegrowany mechaniczny układ parkowania
  • Alternatywne średnice tłoków (54 mm - 68 mm)
  • Łatwa wymiana podkładki
Uruchamianie (typ) Rozmiar koła (cale) Pojazdy do (GAW w tonach) Średnica wirnika (tarcza) Średnica bębna (bęben) Grubość wirnika (tarcza) Szerokość szczęki (bęben) Pad Area (tylko dysk) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (osiowa - tylko dla tarcz) (w kg) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (promieniowa - tylko dla tarcz) Średni moment hamowania (1,5% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,175 mln) (w kNm) Moment obrotowy hamulca w ciężkich warunkach (5,0% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,25 mln) (w kNm) Kąt komory powietrznej (tylko tarcza) (w stopniach) Inne elementy
Hydrauliczny (dwutłokowy) - 11 304–324 30 107 14,9 - 17, 6 (hamulce robocze) - 18,3 - 20,9 (hamulce postojowe) NA (Ameryka Północna) - 8 - -


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.