Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS
Pożarnictwo i ratownictwo CDBS
Transport materiałów CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Naszym celem są rozwiązania w zakresie tylnej osi, które zwiększają mobilność, aby zapewnić naszym klientom przewagę. Nasza szeroka oferta obejmuje hipoidalne osie z pojedynczą redukcją i helikalne osie hipoidalne z podwójną redukcją. Wszystkie zapewniają unikalne połączenie precyzyjnej inżynierii, trwałości komponentów i lekkich opcji, aby sprostać wymaganiom różnych zastosowań klientów.
Cechy i korzyści
- Sprawdzone, solidne konstrukcje w połączeniu z wysokowytrzymałymi materiałami technicznymi zapewniają doskonałą wydajność i sprawdzoną trwałość w wielu różnych zastosowaniach
- Dopasowana przekładnia i konstrukcja wału osi zapewniają ekonomiczną i niezawodną pracę
- Precyzyjnie kute przekładnie mechanizmu różnicowego zapewniają maksymalną wytrzymałość i odporność na wstrząsy
- Szeroka gama konfiguracji osi i różne pozycje obudów umożliwiają dostosowanie do zastosowania i doskonałą elastyczność pakowania OEM
- Szeroki zakres dostępnych przełożeń umożliwia użytkownikom wybór osi dostosowanej do ich potrzeb w zakresie oszczędności paliwa, większego momentu obrotowego lub lepszej przyczepności
- Wysokiej jakości, wszechstronne komponenty zapewniają cichą pracę i łatwość serwisowania
- Sztywne skrzynie mechanizmu różnicowego zapewniają precyzyjne osiowanie przekładni i trwałość
- Opcje przekładni Hypoid-Generoid ™ zapewniają długą żywotność i zwiększoną trwałość
- Opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego sterowana przez kierowcę (DCDL) zapewnia lepszą ochronę trakcji i poślizgu na śliskiej nawierzchni
Pojedyncza tylna oś napędowa RS-160™/RS-180™
Cechy produktu
Opcjonalna, sterowana przez kierowcę blokada mechanizmu różnicowego zapewnia maksymalną przyczepność i ochronę przed obracaniem się w warunkach poślizgu
Sztywne skrzynie mechanizmu różnicowego zapewniają precyzyjne osiowanie przekładni i trwałość
Opcjonalna, sterowana przez kierowcę blokada mechanizmu różnicowego zapewnia maksymalną przyczepność i ochronę przed obracaniem się w warunkach poślizgu
Opcje przekładni Hypoid-Generoid™ zapewniają długą żywotność i zwiększoną trwałość
Opcjonalna, sterowana przez kierowcę blokada mechanizmu różnicowego zapewnia maksymalną przyczepność i ochronę przed obracaniem się w warunkach poślizgu
Sztywne skrzynie mechanizmu różnicowego zapewniają precyzyjne osiowanie przekładni i trwałość
Opcjonalna, sterowana przez kierowcę blokada mechanizmu różnicowego zapewnia maksymalną przyczepność i ochronę przed obracaniem się w warunkach poślizgu
Opcje przekładni Hypoid-Generoid™ zapewniają długą żywotność i zwiększoną trwałość