Pojedyncza tylna oś napędowa MS-150™

Dostępność produktu

Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Ciężarówki CDBS
pojedyncza tylna oś napędowa MS-150

Pojedyncza tylna oś napędowa MS-150 do zastosowań w transporcie liniowym i miejskim została zaprojektowana do najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań. Dzięki prostej konstrukcji MS-150 zapewnia wydajność przy niższych kosztach konserwacji i eksploatacji. Zbudowana z myślą o optymalizacji osiągów oś MS-150 oferuje łączną masę brutto (GCW) 35 ton lub 77,200 funtów i znamionowy nacisk brutto na oś (GAWR) 10,5 ton lub 23,000 funtów.

Cechy i korzyści

  • Lekka konstrukcja nośnika
  • Wysoka wydajność i gęstość mocy
  • Przekładnia Quiet Ride®
  • Długi okres między wymianami oleju
  • Wysoka trwałość i niezawodność
  • Dłuższy czas sprawności
  • Niższe zużycie paliwa
  • Mniejszy wpływ na środowisko
  • Opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego sterowana przez kierowcę (DCDL) maksymalizuje przyczepność i ochronę przed poślizgiem na śliskiej nawierzchni
  • Sztywna obudowa mechanizmu różnicowego zapewnia precyzyjne ustawienie kół zębatych i trwałość


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.