Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Transport ciężki CDBS
Oś planetarna MON-32 została zaprojektowana, skonstruowana i wyprodukowana tak, aby sprostać rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu na ekstremalne osiągi i wyższą wydajność w najtrudniejszych zastosowaniach off-highway – od pozyskiwania drewna i górnictwa po obsługę lotnisk, transport materiałów i wiele innych.
Cechy i korzyści
- Produkt zaprojektowany i zbudowany do ekstremalnych zastosowań terenowych
- Wspierany przez intensywny proces testowania i walidacji
- Opcjonalna kompatybilność z centralnym systemem pompowania opon (CTIS)
- Maksymalny dopuszczalny nacisk brutto na oś (GAWR) 32,000 lbs.
Przednia oś planetarna bez napędu MON-32™
Cechy produktu
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) zapewnia lepszą skuteczność hamowania i bezpieczeństwo.
Obudowy osi formowane i spawane z walcowanej blachy stalowej zapewniają wysoką niezawodność i modułową konstrukcję
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) zapewnia lepszą skuteczność hamowania i bezpieczeństwo.
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) zapewnia lepszą skuteczność hamowania i bezpieczeństwo.
Obudowy osi formowane i spawane z walcowanej blachy stalowej zapewniają wysoką niezawodność i modułową konstrukcję
Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) zapewnia lepszą skuteczność hamowania i bezpieczeństwo.