iSUPPLIER

Portal iSupplier zapewnia naszej bazie dostaw wgląd w czasie rzeczywistym w środowisko produkcyjne Oracle. Możesz zalogować się do naszego portalu iSupplier poniżej:

Wszystkie strony CVS i Aftermarket SA

Ameryka Północna, Cameri, Cwmbran, Lindesberg, Indie, Ameryka Południowa i Singapur

Rynek wtórny NA i rynek wtórny UE

Za pośrednictwem portalu dostawca uzyskuje wgląd w zamówienia, zwolnienia, paragony, informacje operacyjne, faktury i płatności. Ponadto portal zapewnia interaktywne funkcje umożliwiające dostawcom tworzenie zaawansowanych powiadomień o wysyłce (ASN).

Zarejestrujemy dostawców, by mogli korzystać z portalu. Dostawca otrzyma wiadomość e-mail od "Workflow Mailer" zawierającą link do portalu wraz z identyfikatorem użytkownika i hasłem. Po pierwszym zalogowaniu zostaniesz poproszony/a o zmianę hasła. Upewnij się, że nowe hasło jest kombinacją liter i cyfr o długości co najmniej sześciu znaków i nie zawiera powtarzających się znaków. Ponadto hasła nie mogą być ponownie używane w ciągu 365 dni i nie mogą być takie same jak identyfikator użytkownika.

Nasze instrukcje iSupplier do pobrania to szybki i łatwy sposób na przeglądanie, akceptowanie i drukowanie zamówień i wydań. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące korzystania z innych funkcji portalu są dostępne w portalu z szybkiego łącza pomocy. Nawigacja i korzystanie z portalu iSupplier jest intuicyjne, ale jeśli pojawią się pytania, skontaktuj się z planistą lub kupującym w celu uzyskania pomocy.

 

System Ivalua

Nasz system Ivalua jest wykorzystywany przez dział zakupów do prowadzenia wszystkich działań związanych z zarządzaniem dostawcami, zapytaniami ofertowymi, zaopatrzeniem i wprowadzaniem na rynek. Aby uzyskać dostęp do strony, kliknij poniższy link:

Logowanie

Skontaktuj się z kupującym, aby uzyskać pomoc techniczną lub dostęp do logowania.

 

Dokumentacja systemów łańcucha dostaw

Poniżej znajduje się zbiór dokumentacji do naszych specyfikacji EDI, specyfikacji etykiet (według zakładu) oraz dokumentacji użytkownika dla aplikacji.

  • Kwestionariusz EDI dostawcy- Pierwszym krokiem dla nowego dostawcy do nawiązania łączności EDI z nami jest wypełnienie kwestionariusza EDI dostawcy. Dodatkowe wskazówki znajdują się w dokumencie. Wypełnij i odeślij formularz stosując się do zaleceń.
  • Przewodnik po procesach biznesowych (BPG) — ten dokument zawiera informacje pomocne w interpretacji specyfikacji EDI dostawcy.
  • 810 v4010 - 810 Faktura dla dostawców innych niż ERS, wersja 004010, dla CVS Division
  • 830 v4010 - Wydanie planistyczne 830, wersja 004010, dla CVS Division
  • 850 - 850 Zamówienie zakupu, wersja 004010, dla CVS Division
  • 856 v4010 - 856 Powiadomienie o wysyłce z wyprzedzeniem, wersja 004010, dla działu CVS
  • DELFOR D96A - wydanie planistyczne DELFOR, wersja D96A, dla działu CVS
  • DESADV D96A - DESADV powiadomienie o wysyłce z wyprzedzeniem, wersja D96A, dla działu CVS
  • INVOIC D96A - faktura INVOIC dla dostawców innych niż ERS, wersja D96A, dla działu CVS

 

System zarządzania transportem

Uber Freight to nasz system zarządzania transportem (TMS). Organizuje, koordynuje i zarządza ponad 400 przesyłkami dziennie w Ameryce Północnej. Dla każdej przesyłki, za którą płacimy, TMS wybiera dostawcę usług transportowych najlepiej dopasowanego zarówno pod względem kosztów, jak i usług. Uber Freight TMS jest używany przez zakłady Cummins Drivetrain and Braking Systems, dostawców materiałów i dostawców usług transportowych.