""
Morskie

Malezyjskiej produkcji statek służby rybołówstwa do badania wód Bangladeszu

Autor: Alan Haig-Brown

Numer referencyjny statku 783

R/V Meen Shandhani

Sumber Samudra Sdn. Bhd. z Perak w Malezji niedawno dostarczył statek badawczy i badawczy rybołówstwa o długości 37,8 metra. Zbudowany dla Departamentu Rybołówstwa Bangladeszu, R/V Meen Shandhani zakończył oficjalne próby morskie 2015 czerwca. Dodatkowe próby narzędzi połowowych przeprowadzono pod koniec 2015 roku.

Po zakończeniu wszystkich prób załogi statków zostaną przeszkolone w ramach pakietu konstrukcyjnego. Po rejsie dostawczym do portu macierzystego w Chittagong w Bangladeszu okręt podejmie badania rybackie w Zatoce Bengalskiej. Morze to jest bogate w zasoby rybne, ale prace prowadzone na pokładzie R/V Meen Shandhani wzmocnią odpowiednie badania w celu ustalenia zrównoważonych dopuszczalnych połowów.

 

 

Nowy statek, zdolny do połowu szerokiej gamy narzędzi włokowych i pułapek, ma zarówno mokre, jak i suche laboratoria dla naukowców. Dzięki pojemności do 28 członków załogi i naukowców, łódź przyczyni się do rosnących prac nad zrównoważonym rybołówstwem, które są podejmowane przez narody Azji Południowo-Wschodniej i Południowej. Będzie również wyposażony do monitorowania wód Zatoki Bengalskiej pod kątem zasolenia i innych zmiennych, które stają się coraz ważniejsze dla śledzenia aspektów zmian klimatu.

 

 

Główna moc silnika R/V Meen Shandhani to Cummins QSK38-M o mocy znamionowej 1400 KM przy 1800 obr./min. Energia elektryczna statku jest dostarczana przez parę głównych generatorów o mocy 150 kW i częstotliwości 50 Hz, z których każdy jest zasilany silnikiem Cummins QSB7-DM. Generatory mają możliwość synchronizacji. Dostępny jest również zasilany przez Cummins 4BTA3.9-DM zestaw agregatów prądotwórczych o mocy 30 kW.

Klasyfikacja statku została przeprowadzona przez Bureau Veritas. Ma notację (BV) + KADŁUB, +MACH, STATEK SŁUŻB SPECJALNYCH/BADAWCZYCH, NIEOGRANICZONĄ NAWIGACJĘ.


Więcej informacji:


Jason Ong
Kierownik Sprzedaży
Jednostka biznesowa silnika (EBU)
Cummins Scott & English Malaysia Sdn. Bhd.
Nr 12, Jalan Pemaju U1/15, Seksyen U1,
Park Przemysłowy Hicom Glenmarie,
40150 Shah Alam,
Selangor, Malezja.
Numer telefonu: 603 5022 8888
ZROBIŁ: 603 5022 8882
Faks: 603 5022 8838
Telefon komórkowy: 6012 212 8885

Mazuan Mansor
Cummins Scott & angielski Malezja
Numer telefonu: 603 5022 8888
Faks: 603 5022 8838
KM: 6012 250 3915
e-mail: [email protected]

Powiązane analizy przypadków
Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku Prawie zawsze przekraczają rozmiary wędkarza, który je holuje. Wyjątkiem byłaby M/V Chelsea ...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins.  Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...