""
Morskie

Z Korei do Bangladeszu

Autor: Alan Haig-Brown

Numer referencyjny statku 680

Gotowy do opuszczenia stoczni na podróż dostawczą.

Ministerstwo Żeglugi Bangladeszu nadzoruje Urząd Transportu Śródlądowego Bangladeszu (BIWTA), który jest odpowiedzialny za zarządzanie rozległą siecią śródlądowych rzek, kanałów i portów. (http://www.biwta.gov.bd/) Urząd zleca również pilotaż i zarządza pilotażem na tych wodach i statkach, które wymagają pilota. Aby podjąć się szerokiego zakresu obowiązków, Urząd dysponuje flotą statków, do których niedawno dodał nowy, potężny holownik.


Zaprojektowany przez Komac Design Tech.

Zbudowany w Pusan w Korei przez stocznię Dong Hae Shipbuilding według projektu Komac Design Tech Co. Ltd., holownik ma 36,6 m długości i 9,6 m szerokości i 4,2 m głębokości. Jest napędzany przez parę 16-cylindrowych silników KTA50M2 Cummins, z których każdy dostarcza 1600 KM w trybie ciągłym przy 1800 obr./min do pary napędów azymutacyjnych Schottela, każdy z czterołopatowym śmigłem 2100 m / m w dyszy. Redukcja układu napędowego wynosi 5.858:1. Rezultatem jest uciąg na słupku o masie około 40 ton z wystarczającą mocą i zwrotnością, aby zapewnić pomoc statku.


Cummins KTA50-M2: 1600 KM @ 1800 obr./min w trybie ciągłym

Wciągarki Hawser są umieszczone z przodu i z tyłu z hakiem holowniczym również na poziomie pierwszego pokładu rufowego. Elektrohydrauliczny wysięgnik zwrotnicy zamontowany na szczycie kabiny na pierwszym poziomie zapewni dodatkową wszechstronność statku. Energia elektryczna dostarczana jest przez dwa agregaty prądotwórcze o wymiarach 220 KM x 1500 obr./min oraz jeden zespół portowy o wymiarach 72 KM x 1500 obr./min. Zakwaterowanie jest zapewnione dla załogi 14 osób o łącznej pojemności 23 osób wraz z załogą. Pojemność paliwa wynosi 70 metrów sześciennych, a słodka woda 25 m3, aby zapewnić do 15 dni podróży.


Więcej informacji:

Pan Hasan Mahmud Tarek
Główny inżynier (Marynarka) Dyrektor Projektu
BIWTA

Budownictwo okrętowe Dong Hae
#495-11 Gupyeong-dong
Sahagu-pusan
Korea

Koma Design Tech. Co Ltd.
5F, 8, Hakdong-ro, 6-gil
Gangnam-gu
Seul, Korea
Telefon: 82 2 549 3161 do 3

Ben Lee
Account Manager, Marketing morski
Cummins Korea Ltd.
Telefon: 82 2 3420 0910
Telefon komórkowy: 82 10 3013 0910
e-mail: [email protected]

Powiązane analizy przypadków
Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku Prawie zawsze przekraczają rozmiary wędkarza, który je holuje. Wyjątkiem byłaby M/V Chelsea ...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins.  Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...