home generator outside home during storm
Finanziamento tramite Synchrony

When the unexpected happens, count on a name trusted for reliable power. With backup power from Cummins, you can keep life running smoothly-even when everything else isn't. Financing is available through Synchrony Bank, offering flexible options and added peace of mind when you use your Synchrony Project Card to purchase your home standby generator.

The Synchrony Project Card offers promotional financing options with convenient monthly payments to help you purchase a Cummins Generator. Aumenta il tuo potere d'acquisto e la convenienza con:

  • Un processo di candidatura semplice e decisioni di credito rapide
  • Promotional financing options¹
  • Convenient monthly payment
  • Online account management

Locate a dealer below and ask them about a Synchrony Project Card..

Synchrony

synchrony logo

Synchrony Bank è una delle principali società di servizi finanziari al consumo negli Stati Uniti con oltre 90 anni di esperienza nella vendita al dettaglio.

 

¹Soggetto ad approvazione del credito. Pagamenti mensili minimi richiesti. Per ulteriori informazioni, consultare il rivenditore.

For all promotions: Qualifying purchase must be made with your Synchrony Project Card.

Per i nuovi account: nuovi account a partire dal 8/29/2025: tasso percentuale annuo dell'acquisto 26,99%. Addebito minimo di interessi $ 2. Commissione di attivazione dell'account una tantum di $ 29 addebitata al momento del primo acquisto.

Titolari di carta esistenti: consultare i termini del contratto della carta di credito. Soggetto ad approvazione del credito.

Se la tua richiesta viene approvata o, se sei già titolare di una carta, potrebbero essere disponibili opzioni di finanziamento promozionali tramite il tuo rivenditore locale. Si prega di notare che non tutti i rivenditori partecipano alle opzioni di finanziamento.