Soluzioni di alimentazione elettrica a microrete
Le sofisticate tecnologie di Cummins sono state create per supportare le soluzioni a microrete integrate presenti in tutto il mondo, da quelle nei punti più remoti e fuori rete a quelle urbane e salvavita.
Le nostre soluzioni integrano completamente tutti i componenti di una microrete, compresi i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS), i gruppi elettrogeni diesel e a gas naturale, le tecnologie a idrogeno, le fonti di energia rinnovabile, i controlli del livello di sistema e gli interruttori di trasferimento.
Le unità BESS preconfigurate di Cummins, con capacità che vanno da 211 kWh a 2280 kWh, consentono alle microreti di isolarsi e riconnettersi con la rete principale, migliorando la resilienza energetica e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili.
Advanced Microgrid Controls supporta più configurazioni e progetta soluzioni di implementazione per adattarsi ai requisiti in continua evoluzione delle microreti. Con una sola interfaccia, questa unità di controllo è in grado di supportare un sistema di alimentazione elettrica a microrete completamente integrato.
Il tuo partner di fiducia per le microreti in ogni fase
Siamo molto più di un fornitore; siamo orgogliosi partner. Siamo sempre al tuo fianco: dalla pianificazione del progetto al servizio e all'assistenza.
Concetto e design
La valutazione delle fonti di energia con dati reali ci consente di proporre la migliore microrete per le tue esigenze specifiche.
Costruisci e implementa
Andiamo oltre la generazione di energia: forniamo soluzioni di alimentazione integrate durevoli e affidabili, su misura per le tue esigenze specifiche.
Test e ricerca
Il nostro laboratorio dedicato alle microreti ci consente di creare sistemi multi-asset configurabili per testare e convalidare i nostri progetti per diverse applicazioni.
Manutenzione e assistenza
Con oltre 500 distributori e 9.000 concessionari in oltre 190 paesi in tutto il mondo, forniamo un servizio dedicato ovunque tu sia.
Il nostro Power Integration Center (PIC) è un laboratorio di microreti dedicato alla configurazione, al collaudo e alla convalida dei sistemi di alimentazione delle microreti. Costruito dai principali ingegneri e consulenti Cummins in materia di microgrid, il PIC è uno spazio collaborativo in cui i clienti possono prendere decisioni informate sulle soluzioni di microgrid ottimizzate che meglio supportano il loro percorso di sostenibilità.
Cerchi i migliori progetti per microreti? Collabora con Cummins
Contatta oggi stesso uno dei nostri team esperti in microreti e parlaci del tuo progetto così da poter discutere insieme prezzi e soluzioni.