QSB5-G13, QSB5-G6
I gruppi elettrogeni Cummins sono sistemi di generazione di energia completamente integrati che offrono prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per applicazioni stazionarie in standby.
- Motore per impieghi gravosi - Il robusto motore diesel industriale Cummins QSB5 a 4 tempi offre una potenza affidabile, emissioni ridotte e una risposta rapida alle variazioni di carico.
- Alternatore: alternatori di dimensioni diverse per offire possibilità di scelta sulle capacità di accensione del motore a bassa reattanza, avvolgimenti con passo da 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e possibilità di rimozione del corto circuito.
- Sistema di controllo - Il controllo elettronico PowerCommand® 1.1 è di serie e fornisce l'integrazione, il monitoraggio e il controllo totale del sistema del gruppo elettrogeno.
Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 45 - 113 | 56 - 141 |
| Alimentazione di riserva | 50 - 125 | 63 - 156 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Motore per veicoli pesanti - Il robusto motore diesel industriale a 4 tempi offre una potenza affidabile e una risposta rapida alle variazioni di carico.
- Alternatore: alternatori di diverse misure offrono capacità di avviamento del motore selezionabili con avvolgimenti a passo a bassa reattanza 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e capacità di cortocircuito con eliminazione dei guasti.
- Controller - Il controllo elettronico PowerCommand® 1.1 è di serie e fornisce un'integrazione totale del sistema del gruppo elettrogeno, tra cui l'avvio/arresto automatico a distanza, la regolazione precisa della frequenza e della tensione, la visualizzazione di allarmi e messaggi di stato, la misurazione delle uscite, l'autospegnimento in caso di rilevamento di un guasto e la conformità alla normativa NFPA 110 livello 1.
- Aperti e chiusi - Rivestimenti invernali e atmosferici, Livello sonoro 1 e 2
- Prestazioni (LAT) - Temperatura ambiente 50 °C (122 °F)
-
Serbatoio di carburante - I serbatoi di carburante a doppia parete sono disponibili come optional e offrono soluzioni economiche e flessibili per soddisfare gli ampi requisiti imposti dalle normative sui serbatoi di carburante diesel.
-
Conformità alle emissioni - US EPA T3
-
Più piccolo e leggero
-
Sollevamento e logistica - Aperto: 958kg (2113lbs)-1173kg (2586lbs), SL 2:1228kg (2708lbs)-1311kg (2891lbs)
-
Suono attenuato - Livello di suono attenuato 1 e 2; 70,3-72,2 dB(A)
-
Vernice - Arenaria o Verde
-
Sottosistemi ottimizzati
-
Batteria - 850 ampere per batteria a temperatura ambiente di 0 °C (32 °F)
-
Caricabatterie - 100 ampere
-
Riscaldatore del refrigerante - <4 °C (40 °F) - clima freddo, <-18 °C (0 °F) - freddo estremo
-
Facile da mantenere grazie all'affidabilità Cummins - Coperto da una garanzia completa e da una rete di distributori in tutto il mondo.
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
90 kW
113 kVA
Alimentazione di riserva
100 kW
125 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
72 kW
90 kVA
Alimentazione di riserva
80 kW
100 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
113 kW
141 kVA
Alimentazione di riserva
125 kW
156 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
54 kW
68 kVA
Alimentazione di riserva
60 kW
75 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
45 kW
56 kVA
Alimentazione di riserva
50 kW
63 kVA