C50D6C

Frequenza

60 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 45 56
Alimentazione di riserva 50 63

Disponibilità del prodotto

America Latina, Nord America
Generatore QSB5

Frequenza

60

Livelli di emissione

U.E., applicazione mobile

U.E., applicazione stazionaria

EPA, applicazione non stradale (portatile)

EPA, applicazione stazionaria di emergenza

EPA, applicazione stazionaria non di emergenza

Modello del motore e tipo di carburante

QSB5-G13 - Diesel

Valore nominale

Alimentazione primaria

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Diesel 60Hz

Tipo di protezione

Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici

Senza alloggiamento

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Alimentazione primaria

45 kW

56 kVA

Alimentazione di riserva

50 kW

63 kVA

Modelli correlati

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

90 kW

113 kVA

Alimentazione di riserva

100 kW

125 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

72 kW

90 kVA

Alimentazione di riserva

80 kW

100 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

113 kW

141 kVA

Alimentazione di riserva

125 kW

156 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

54 kW

68 kVA

Alimentazione di riserva

60 kW

75 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede