Frequenza
60 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 1100 | 1375 |
| Alimentazione di riserva | 1250 | 1563 |
Disponibilità del prodotto
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, America Latina, Nord America
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
QSK50-G4 NR2 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 60Hz
Tipo di protezione
Senza alloggiamento
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Alimentazione primaria
1100 kW
1375 kVA
Alimentazione di riserva
1250 kW
1563 kVA