C700D5

Frequenza

50 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 512 640
Alimentazione di riserva 565 706
Centro elaborazione dati continuo 512 640

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Frequenza

50

Livelli di emissione

U.E., applicazione mobile

U.E., applicazione stazionaria

EPA, applicazione non stradale (portatile)

EPA, applicazione stazionaria di emergenza

EPA, applicazione stazionaria non di emergenza

Modello del motore e tipo di carburante

VTA28-G5 - Diesel

Valore nominale

Centro elaborazione dati continuo

Alimentazione primaria

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Diesel 50Hz

Tipo di protezione

Senza alloggiamento

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Alimentazione primaria

512 kW

640 kVA

Alimentazione di riserva

565 kW

706 kVA

Centro elaborazione dati continuo

512 kW

640 kVA

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede