Frequenza
60 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 250 | 313 |
| Alimentazione di riserva | 275 | 344 |
Disponibilità del prodotto
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, India, America Latina, Nord America
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
QSL9-G5 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 60Hz
Tipo di protezione
Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici
Senza alloggiamento
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Alimentazione primaria
250 kW
313 kVA
Alimentazione di riserva
275 kW
344 kVA