C100D5

Frequenza

50 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 73 91
Alimentazione di riserva 80 100

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico

Frequenza

50

Livelli di emissione

U.E., applicazione mobile

U.E., applicazione stazionaria

EPA, applicazione non stradale (portatile)

EPA, applicazione stazionaria di emergenza

EPA, applicazione stazionaria non di emergenza

Modello del motore e tipo di carburante

6BT5.9-G1 - Diesel

Valore nominale

Alimentazione primaria

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Diesel 50Hz

Tipo di protezione

Container ISO

Senza alloggiamento

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Alimentazione primaria

73 kW

91 kVA

Alimentazione di riserva

80 kW

100 kVA

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede