Frequenza
Tipo di carburante
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione di riserva | 452 - 496 | 565 - 620 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Analogamente ai modelli GTA più piccoli, questa Serie a Gas a Basse Emissioni offre soluzioni ad alta efficienza con una cilindrata di 28 litri. Disponibile con due classificazioni di carburante, questa serie soddisfa le applicazioni di riserva sopportando le sovratensioni estreme, tramite il recupero del carico e la capacità di soddisfare i requisiti NFPA 110. Questi azionatori per generatori a gas possono funzionare con il gas naturale della rete e con il propano come carburante di emergenza.
Caratteristiche e vantaggi
Turbocompressore Cummins Turbo Technologies per potenza e risparmio di carburante maggiori.
Applicazioni: per applicazioni di riserva, sopportano le sovratensioni estreme recuperando il carico del blocco e soddisfacendo i requisiti NFPA 110.
Sistema di accensione: l'accensione elettronica integrale offre il sistema meccanico Altronic III.
Impianto di alimentazione: il carburatore Impco e il regolatore Maxitrol permettono un funzionamento stabile e il monitoraggio del carburante.
Servizio e supporto: i prodotti G-Drive sono supportati da un livello di assistenza tecnica e post-vendita senza compromessi, forniti da una rete di servizio eccezionale.