Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Seleziona un'applicazione
Ridefinizione del valore.
Il più elavato risparmio di carburante del settore. Intervalli di manutenzione più lunghi e costi di manutenzione più bassi. Incremento del tempo di attività, per produttività e profitti maggiori. Una tecnologia che accelera la velocità e la precisione della manutenzione. La più grande e più competente rete di ricambi e assistenza del settore, che consente di scegliere i migliori componenti e di unirli insieme. Il tutto accompagnato da miglior valore di rivendita del settore per qualsisi motore ed ecco che si otterrà un Costo totale di proprietà che porta dritti in testa alla concorrenza.
Più potenza. Più risparmi.
Sia che si stiano trasportando 80.000 libbre attraverso le Montagne Rocciose o che ci si occupi di spedizioni espresse e si sia impegnati nella consegna veloce senza preavviso, è necessario un motore a grossa cilindrata da 15 litri per svolgere al meglio il lavoro, ma non un motore qualsiasi, c'è bisogno dell'X15. In caso contrario, ci si ritroverà a guidare nella corsia di destra con i lampeggianti accessi, a farsi superare dai minivan. Senza considerare il carburante che verrà sprecato. La realtà è che la X15 Efficiency Series offrire un risparmio di carburante leader del settore in questi tipi impieghi, con fino a 500 hp. L'X15 500 è il pacchetto più completo, che soddisfa i guidatori, ma anche gli impiegati, ed è garantito che consentirà di ottenere un valore di rivendita leader del settore, per raggiungere vette ancora più elevate in futuro.
Muscoli, ma anche cervello.
Il valore portato da Cummins al settore settore degli autotrasporti va molto oltre la meccanica del motore.
I principianti guideranno come dei professionisti, grazie a ADEPT™. ADEPT interagisce con le trasmissioni automatiche, adattandosi alle condizioni di operatività, per consentire anche ai guidatori inesperti di operare con la medesima efficienza di chi ha più esperienza e competenza.
L'intera suite delle soluzioni ADEPT include SmartTorque2, SmartCoast™ e Predictive Cruise Control. Insieme, sono testate per offre un risparmio di carburante migliorato fino al 6 percento.
Inoltre, Cummins sta portando le connessioni in remoto su un altro livello, grazie alle funzionalità telematiche di Connected Solutions™. Insieme al nostro comprovato sistema Connected Diagnostics, stiamo introducendo Connected Calibrations™, che consente una personalizzazione OTA (Over-the-air) del motore.
L'affidabilità fa la differenza.
La parte più rassicurante di possedere un qualsiasi veicolo alimentato con Cummins è sapere di poter sempre contare su un solido supporto. Gli esperti dei motori Cummins, nonché i nostri estensivi programmi formativi, garantiscono assistenza e supporto d'eccellenza su cui si può contare, indipendentemente dalla situazione. Ci impegnamo affinché il tuo business sia portato al successo, il che si traduce in completa dedizione a collaborare insieme a te su tutto, dalla configurazione iniziale di veicolo e motore, alla massimizzazione del tempo di attività del veicolo. Non stai acquistando solamente un motore Cummins, ma anche dedizione e competenza, indipendentemente da dove ti porti il tuo business.
Caratteristiche e vantaggi
Durevolezza, efficienza e innovazione che faranno la storia. Di nuovo.
È nata come una piattaforma radicalmente innovativa, completa di doppi alberi a camma in testa, freno motore eccezionalmente robusto e persino testata e blocco più solidi, per un'affidabilità senza pari. I clienti se ne sono subito accorti, facendo sì chel'ISX15 diventasse rapidamente il motore più venduto nella sua categoria, finora. Ma noi di Cummins non ci accontentiamo mai dell'immutabilità delle cose. Ed ecco che praticamente ogni componente fondamentale è stato analizzato, modificato, aggiornato e migliorato. Tutto questo rende l'X15 2017 una piattaforma completamente reinventata, che offre le migliori prestazioni e la migliore affidabilità del settore.
Le funzionalità elettroniche dinamiche, il Turbocompressore VGT® a elevata efficienza e una formula di combustione ottimizzata consentono di offrire un significativo aumento dell'efficienza del carburante e della risposta di accelerazione. Il sistema post-trattamento integrato Single Module™ incrementa significativamente gli intervalli di manutenzione, con un risparmio in termini di peso e spazio. Abbiamo combinato i migliori componenti disponibili con i nostri controlli motore avanzati, in un pacchetto di gruppo motopropulsore completamente integrato, che è così efficiente che sta ridefinendo il settore degli autocarri pesanti. Di nuovo.
Turbocompressore VGT® di Cummins Turbo Technologies
Questo turbocompressore presenta un geometria variabile, per offrire precisione e reattività. L'attuatore è da quattro a sei volte più robusto rispetto alle versioni precedenti, per un'affidabilità migliorata. Un design migliorato con una nuova girante offre una spinta di accelerazione rapida e un freno motore migliorato.
Impianto di alimentazione XPI di Cummins Fuel Systems
Il sistema XPI offre prestazioni superiori, indipendentemente dai giri/min del motore. Gli eventi di iniezione multipli per ciclo migliorano l'efficienza del carburante e consentono un'operatività più fluida e silenziosa. I pistoni in acciaio e gli spingitori rotanti con riverstimento simile al diamante lo rendono l'impianto di alimentazione XPI più solido attualmente sul mecato.
Sistema post-trattamento Single ModuleTM di Cummins Emission Solutions
Un design a flusso interno che offre una migliore gestione del calore, per un'efficienza migliorata. L'aumento della capacità di cenere indica la riduzione degli eventi di manutenzione. Inoltre, è del 40% più leggero e del 60% più piccolo rispetto ai sistemi a due componenti.
Filtri carburante e lubrificanti Fleetguard® di Cummins Filtration
Questi filtri proteggono contro la corrosione e i contaminanti che possono causare problematiche in termini di prestazioni. Il filtro per lubrificanti Fleetguard LF 14000NN offre una restrizione inferiore, che consente un flusso più veloce e una migliore capacità di avviamento a freddo, trattenendo al contempo quasi il 99% delle particelle fino a 4 micron.
Centralina elettronica (ECM) ad alta capacità
La robusta ECM gestice contemporaneamente il motore e il sistema post-trattamento, per l'ottimizzazione delle prestazioni e dell'efficienza del caburante.
Freno motore Cummins
Il più potente freno motore del settore, offre fino a 600 cavalli di freno, aggiungendo controllo in discesa e aiutando a ridurre la manutenzione per l'usura dei freni, i tempi di inattività e i costi di sostituzione.
Vehicle Acceleration Management (VAM, Gestione dell'accelerazione del veicolo)
Il VAM riduce l'usura della trasmissione e migliora il risparmio di carburante in condizioni di guida senza rimorchio o a carico leggero.
Connected DiagnosticsTM
Questa caratteristica impiega la telematica per collegare in wireless il motore a Cummins, per una diagnosi rapida dei guasti. Consente un'operatività continuativa senza rischi, in gran parte dei casi, massimizzando il tempo di attività.
Miglioramenti dei cilindri di potenza
La combustione a elevate temperature non è un bene per l'olio. L'X15 incorpora un design migliorato dei pistoni che riduce il trasferimento del calore all'olio, aumentando la durevolezza e gli intervalli di cambio dell'olio.