Potenza
Coppia
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Prestazioni comprovate.
Grazie al suo blocco profilato e componenti avanzati, il motore Cummins X12 offre un rapporto potenza-peso leader nella sua classe di motori, erogando fino a 513 hp in un motore che pesa solo 1900 lb (862 kg). È dotato di un turbocompressore con valvola wastegate progettato da Cummins, per un incremento della coppia fino al 60%, pertanto risponde più velocemente per poter aumentare i fattori di carico anche a basso regime.
Il Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), la Riduzione catalitica selettiva (SCR) e il Filtro antiparticolato per motori diesel (FAP) sono tutte tecnologie comprovate che hanno riscontrato molto successo nelle applicazioni dei clienti, sin dalla loro introduzione. I costi generali del fluido per carburante e DEF sono del 3% più bassi rispetto al suo predecessore. Non sono necessarie modifiche significative per soddisfare le normative sulle emissioni Stage V, grazie al design privo di EGR.
I proprietari dell'X12 beneficiano inoltre di Cummins Connected Diagnostics™, la tecnologia di monitoraggio da remoto che connette in wireless il motore dell'utente agli esperti sul prodotto, per un'analisi istantanea e azioni che vengono consigliate nel momento stesso in cui si genera un codice di guasto, su qualsiasi componente dell'apparecchiatura dotato di telematica.
L'X12 viene fornito con la tecnologia Cummins Guidanz™, che offre un pacchetto veloce e a processo guidato che semplifica la procedura di diagnosi e di riparazione, garantendo che i ricambi, gli strumenti e il supporto adeguati possano arrivare sul posto per velocizzare la riparazione.