Applicazioni per la manutenzione dei pozzi di QSK50

Potenza

2000 - 2500 CV 1491 - 1864 kW

Coppia

5805 - 7081 lb-ft 7871 - 9601 N•m

Certificazione

Tier 2 / Stage II, EPA Tier 2, EU Stage I

Disponibilità del prodotto

Nord America, Africa Medio Oriente, America Latina, Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Motori per il settore del petrolio e del gas
Manutenzione dei pozzi
Motore Cummins QSK650 per applicazioni di manutenzione dei pozzi

Nelle applicazioni per il petrolio e il gas, l'affidabilità è tutto. È qui che il tempo di attività e la produttività superiori del QSK50 fanno la differenza. L'affidabilità rende il nuovo QSK50 il motore ideale da scegliere. Ogni volta.

La sua configurazione V-16 offre fino a 2500 cavalli (1864 kilowatt), una scelta eccellente per lavori di fratturazione difficili con controlli elettronici integrali che forniscono il monitoraggio completo del motore, regolazione automatica per le massime prestazioni ed efficienza del carburante, oltre a diagnosi e previsioni complete.

Specifiche

Motore diesel V-16, a 4 cicli

 

Alesaggio  6,25 in (159 mm)
Tempo 6,25 in (159 mm)
Cilindrata  52,25 L (3066,4 poll. cubi)
Potenza del motore*  1400-2500 hp (1044-1864 kW)
Aspirazione turbo / con intercooler
Peso impianto di frantumazione**  12337 lb (5596 kg)
Capacità del refrigerante  42,5 gal (161 l)
Capacità dell'olio lubrificante  53,9 gal (204 l)
Rotazione  Oraria (osservando dalla parte anteriore del motore)

 

* Dipendente dai valori nominali
** Il peso è approssimativo e varia in base alle opzioni.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali
Modello Potenza in cavalli pubblicizzata (kW) Coppia massima lb-ft (Nm) Livello di certificazione delle emissioni
QSK50 2500 (1864) @ 1900 giri al minuto 7081 (9601) @ 1500 giri al minuto Livello 2
QSK50 2300 (1715) @ 1900 giri al minuto 6514 (8832) @ 1500 giri al minuto Livello 2
QSK50 2250 (1678) @ 1900 giri al minuto 6300 (8542) @ 1500 giri al minuto Livello 2
QSK50 2000 (1491) @ 1900 giri al minuto 5085 (7871) @ 1500 giri al minuto Livello 2
Efficienza
Prestazioni

o