QSK19 per l'estrazione mineraria

Potenza

506 - 800 CV 377 - 597 kW

Coppia

1775 - 2275 lb-ft 2407 - 3084 N•m

Certificazione

Tier 4 Final/Stage V, EPA Tier 4F, EU Stage V

Disponibilità del prodotto

Nord America, America Latina, Asia Pacifico, Africa Medio Oriente, Europa

Applicazioni

Motori per l'estrazione mineraria
interfaccia motore qsk19

Affidabilità leggendaria. Durata senza paragoni.

Innovazioni reali. Miglioramenti reali.

Il motore QSK19 offre un pacchetto completo che include alcune delle nostre soluzioni più innovative per le sfide che attendono il settore dell'estrazione mineraria moderna.

  • MCRS FORNISCE UN CONTROLLO PRECISO dell'espulsione del carburante, che si traduce in minore rumore, vibrazioni e fumo, e in un risparmio di carburante ottimizzato.
  • LA TECNOLOGIA PER LA RIDUZIONE CATALITICA SELETTIVA (SCR) AVANZATA consente al motore di soddisfare le norme sulle emissioni globali senza aumentare la cilindrata, la dissipazione del calore o modificare in modo significativo l'impronta di carbonio o i valori del motore.
  • COMPONENTI AD ALTA EFFICIENZA - I nostri turbocompressori di nuova progettazione, i nostri sistemi di aspirazione dell'aria, di raffreddamento e ventilazione del basamento del motore offrono un aumento delle prestazioni, ora dopo ora.
  • NANONET® ADVANCED MEDIA TECHNOLOGY filtra ed elimina le più piccole impurità che ostacolano le prestazioni ottimali del motore, prolungando così gli intervalli di manutenzione e aumentando la durata del motore.
  • IL QSK19 HA INTERVALLI DI REVISIONE SENZA PARAGONI grazie al design robusto di Cummins e all'impianto di alimentazione modulare Common Rail (MCRS).

Le operazioni di estrazione mineraria non si fermano mai, e neppure il QSK19 Tier 4. Lavoriamo per fornire innovazione, per migliorare, per garantirvi sempre che il motore abbia la tecnologia necessaria per soddisfare le vostre richieste, migliorando la sua affidabilità e produttività. Ma non è tutto; vogliamo che possiate lavorare nel pieno rispetto dei vari standard di emissioni in ogni angolo del mondo.
 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali
 
Efficienza
Prestazioni

o