Applicazioni di compressione del gas GTA8.3SLB

Potenza

175 - 175 CV 130 - 130 kW

Coppia

lb-ft 0 N•m

Disponibilità del prodotto

Nord America, Africa Medio Oriente, America Latina, Asia Pacifico, Europa

Applicazioni

Motori per il settore del petrolio e del gas
Compressione del gas

Le applicazioni di compressione a testa del pozzo richiedo affidabilità e durevolezza che non sono presenti in tutti i motori a gas naturale. Per operazioni affidabili e assistenza di prima categoria serve un Cummins GTA8.3SLB - un motore a gas naturale ad alte prestazioni e conforme alle normative sulle emissioni che condivide la comprovata eredità dei motori diesel della serie C di Cummins e molti dei componenti per carichi di lavoro pesanti. Ci si può affidare a GTA8.3SLB per essere certi di rispettare gli standard sulle emissioni, ridurre i costi di manutenzione e il flusso di gas. Ogni giorno.

Caratteristiche e vantaggi

Progettato per il mercato oil and gas, il modello GTA8.3SLB offre un'affidabilità straordinaria e bassi costi operativi.

Motore di base - I più importanti componenti, tra cui il blocco motore, manovella, camma, ingranaggi e camicie sono quelli comuni alla collaudata Serie C a diesel.

Emissioni - Combustione magra certificata EPA per le emissioni 2008 SI NSPS. Non è richiesto test di collaudo in loco.

Controllo del rapporto aria/carburante - Il controllo del rapporto aria/carburante con sensori di ossigeno mantiene il livello delle emissioni e del consumo di carburante. Il display mostra O2, la posizione della valvola di controllo e i codici di guasto e fornisce le informazioni all'utente.

Trattamento dell'aria - La progettazione con turbocompressione e post-raffreddamento offre massima vita e prestazioni.

Impianto di alimentazione - Il carburatore Impco offre operazioni stabili e monitoraggio del carburante per tutte le gamme di carico.

Controllo della velocità - Il controllo della velocità basato su ECM e un corpo e attuatore di accelerazione forniscono un controllo dei giri/min preciso e stabile sotto tutte le condizioni di carico.

Sistema di accensione - Il modulo di accensione a controllo programmabile fornisce un controllo di precisione su ciascun cilindro e un'uscita ottimale della tensione dell'accensione per un controllo superiore della combustione.

Sistema di lubrificazione - La coppa dell'olio ad alta capacità e la combinazione di filtro dell'olio a flusso pieno e bypass riduce i costi di manutenzione in quanto estende gli intervalli di manutenzione.

Caratteristiche in comune - Tutti i motori elettronici a compressione del gas hanno in comune componenti di controllo AFR e strategie per ridurre al minimo i ricambi e massimizzare invece l'efficienza dei tecnici.

Warranty - Cummins un anno, ore illimitate. Con il sostegno di una rete di distributori.


Equipaggiamento standard
 

Sistema di immissione dell'aria

  • Filtro dell'aria per carichi pesanti installato in fabbrica

Sistema di raffreddamento

  • Sistema di raffreddamento a due pompe / due circuiti
  • Pompa della camicia d'acqua a ingranaggi
  • Pompa refrigerante supplementare a ingranaggi
  • Filtro refrigerante per una maggiore protezione dalla corrosione
  • Impianto a camicia d'acqua controllato da un termostato

Impianto di scarico

  • Collettore a secco ottimizzato per un migliore flusso di scarico

Impianto di alimentazione

  • Carburatore Impco
  • Regolatore Fisher S-302
  • Controllo del rapporto aria/carburante di Cummins con un algoritmo di controllo ottimizzato
  • Valvola di controllo del rapporto aria/carburante (AFR) ad piena autorità

Sistema di controllo della velocità

  • Regolatore elettronico Woodward 1724

Display digitale

  • Stato del sistema AFR
  • Codici di guasto del motore con cronologia
  • Avvertenze e informazioni per lo spegnimento
  • L'interfaccia utente elimina la necessità di un laptop per la regolazione del motore o la messa in servizio

Impianto dell'olio lubrificante

  • Sfiatatoio del basamento
  • Coppa dell'olio motore ad alta capacità per intervalli di drenaggio dell'olio più estesi
  • Combinazione del filtraggio dell'olio a flusso pieno e bypass

Protezione arresto di sicurezza

  • Temperatura nel collettore di aspirazione
  • Pressione dell'olio bassa
  • Sovravelocità

Disposizione di montaggio

  • Montaggio a quattro punti
  • Misure di portata sul motore

Volani e alloggiamenti volano

  • Volano SAE # 3
  • Alloggiamento volano - SAE #3, ghisa, fabbricato per adattarsi al montaggio del motorino d'avviamemnto
  • Opzioni disponibili: SAE #2 e SAE #1 FW/FH

Impianto elettrico

  • Alternatore 24 volt

Impianto di avviamento

  • Starter 24 volt

Presa di forza

  • Puleggia anteriore dell'albero a gomiti
  • Opzione sfiatatoio anteriore dell'albero
Specifiche

Specifiche generali
6 cilindri in linea, 4 cicli, a gas naturale

Alesaggio 4,49 in (114 mm)
Tempo 5,32 in (135 mm)
Cilindrata 8,3 L (505 pollici cubi)
Potenza del motore* 175 hp (130 kW)
Rapporto di compressione 8,5:1
Aspirazione Turbocompresso e post-raffreddato
Tipo di scarico Collettore a secco
Peso** 1650 lb (748 kg)
Capacità olio lubrificante 8.5 gal (32.0 l)
Rotazione Antioraria

* Dipendente dai valori nominali
** Il peso è approssimativo e varia in base alle opzioni.

Dati tecnici del motore

Modello   GTA8.3SLB
Numero della curva   FR-93002 (2)
Tipo di scarico   Secco
Potenza d'uscita (1)
100%
75%

HP (kW)
HP (kW)

175 (130)
131 (98)
Velocità motore
100%
Massimo rapporto

Giri/min
Giri/min

1800
1350
Temperatura dell'acqua del post-refrigeratore °F (°C) 130 (54.4)
Rapporto di compressione   8,5:1
Dati relativi alle emissioni - Emissioni prodotte dal motore (1)
NOx
CO
NMHC
THC

g/hp-hr (g-kW-hr)
g/hp-hr (g-kW-hr)
g/hp-hr
g/hp-hr


2 (2.68)
4 (5.36)
1
2.51

Consumo carburante (1)
100%
75%

BTU/hp-hr (MJ/kW-hr)
BTU/hp-hr (MJ/kW-hr)

8150 (12)
8600 (12)
Dissipazione del calore (1)
Camicia d'acqua
Post-refrigeratore
Scarico

BTU/min (kW)
BTU/min (kW)
BTU/min (kW)

4700 (83)
1346 (24)
8118 (143)
Sistema di scarico (1)
Portata
Temp camino di scarico
Contropressione max

ft3/min (L/s)
°F (°C)
in-Hg

947 (447)
1359 (737)
2
Sistema di aspirazione (1)
Portata
Restrizione massima

ft3/min (L/s)
in-H2O

443 (209)
15
Pressione del gas Min - Max in-H2O 7-25

 Dimensioni generali
Dimensioni GTA8.3

Dimensioni*   NA
Lunghezza Pollici (mm) 59.7 (1516)
Larghezza Pollici (mm) 34.4 (875)
Altezza Pollici (mm) 52.1 (1324)

* Le dimensioni sono approssimative e variano a seconda delle opzioni.

Esoneri da responsabilità
(1) Tutti i dati si basano su un motore funzionante con un impianto di alimentazione, una pompa dell'acqua e una restrizione dell'aria di immissione 8 in H2O (1.99 kPa) con 4" (102 mm) di diametro interno e con restrizioni dei gas di scarico 1" Hg (3 kPa) con 4" (102 mm) di diametro interno; non inclusi l'alternatore, la ventola, gli equipaggiamenti opzionali e i componenti azionati. I dati sui flussi del refrigerante e la dissipazione del calore si basano su refrigeranti quali 50% glicole etilenico/50% acqua. Tutti i dati sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali
Modello Numero della curva Valore nominale NOx / CO / VOC (g/hp-hr) (1) Combustione
GTA8.3SLB FR-92280 175 hp @ 1800 giri/min 2.0 / 4.0 / 1.0 Combustione magra


(1) Emissioni esterne motore.
* Certificato EPA

Efficienza
Prestazioni

o