CPAK QSK23 (Tier II)

Potenza

760 - 950 CV 567 - 708 kW

Coppia

2558 - 2897 lb-ft 3468 - 3928 N•m

Certificazione

EPA Tier 2

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, America Latina, Nord America

Applicazioni

Agricoltura
Edilizia
Motori per l'estrazione mineraria
Unità di potenza
CPAK QSK23 (Tier II)

Caratteristiche e vantaggi

  • Certificazione delle emissioni US EPA Tier 2 - Il motore Cummins QSK23 soddisfa i requisiti sulle emissioni Tier 2.
  • Controlli elettronici di piena autorità - Il controllo elettronico del motore migliora il risparmio di carburante, la diagnostica di precisione e la protezione del motore.
  • Impianto di alimentazione ad alta pressione - Funzionamento più pulito e silenzioso con prestazioni costanti a ogni regime.
  • Filtro dell'aria - Doppio depuratore dell'aria industriale per impieghi gravosi, con elemento di sicurezza e indicatore di restrizione inclusi.
  • Montaggio su binario di base - Telaio di base a sezione pesante.
  • Sistema di raffreddamento - Assemblaggio e protezione del radiatore per impieghi gravosi, con capacità ambientale a 50 °C. Disposizione dei ventilatori di serie.
  • Scarico - Gomito a 90° più silenziatori opzionali.
Specifiche
Motore Tier II Cilindrata Coppia Potenza
QSK23 23 litri

2558 - 2897 lb-ft

3468 - 3928 N•m

760 - 950 hp

567 - 708 kW

 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Efficienza
Prestazioni

o