B7.2

Nuova cilindrata, stessa affidabilità ai vertici della categoria

 

Vi presentiamo il nuovo Cummins B7.2, un motore diesel che arricchisce con tecnologia avanzata e all'avanguardia la collaudata e affidabile piattaforma B per autocarri medi e professionali. Realizzato con il frutto di 40 anni di dati e dell'esperienza del leggendario diesel B6.7, il B7.2 avrà maggiori capacità e opzioni con la potenza e la durata che ci si aspetta dalla serie B.

Potenza

240 - 340 CV 179 - 254 kW

Coppia

650 - 1000 lb-ft 881 - 1356 N•m

Certificazione

EPA 2027

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Autocarri medi
Professionale
Scuolabus
Autobus
Camper
B7.2 Diesel

Costruito per il futuro

Il diesel B7.2 sarà in grado di spegnere automaticamente il motore, di supportare la tecnologia stop-start e offrirà un freno motore a rilascio di compressione. Sarà inoltre dotato di un alternatore a 48 volt ad alta potenza azionato a cinghia e di un nuovo post-trattamento per soddisfare tutti gli standard sulle emissioni.

Caratteristiche principali del motore B7.2

Nuova piattaforma all'avanguardia progettata per offrire il motore diesel più affidabile ed economico che soddisfi le esigenze di una clientela diversificata.

Migliorare il meglio

Basato su 40 anni di tradizione, con miglioramenti rispetto all'attuale B6.7.

Opzioni di gestione dei costi di proprietà end-to-end

Intervallo di sostituzione dell'olio esteso, freno a compressione opzionale e monitor virtuali aggiuntivi.

Capacità ampliate, prestazioni migliorate

300hp/660 lb-ft (B6.7 attuale) vs 300hp/1000 lb-ft (B7.2); fino al 48% di aumento della coppia.

Progettato pensando al futuro

L'architettura ci consente di adottare tecnologie avanzate.

Caratteristiche opzionali di B7.2

Freno motore B7.2
Jacobs Engine Brake®

Il freno motore aiuta a rallentare e controllare il veicolo senza l'uso dei freni di servizio. In questo modo si riduce la manutenzione dei freni di servizio, si accorciano i tempi di intervento e si diminuisce il costo totale di proprietà (TCO).

Coppa dell'olio B7.2
Coppa dell'olio con intervallo di cambio esteso
  • Coppa dell'olio in acciaio stampato

  • Prolunga l'intervallo di cambio olio fino a 45.000 miglia in un normale ciclo di lavoro del camion 

Specifiche
Potenza nominale 240 - 340CV (179 - 254 kW)
Coppia massima 650 - 1,000 lbs. - ft (881 - 1356 Nm)
Velocità nominale 2400 giri/min
Numero dei cilindri 6
Alesaggio e tempo 107 mm x 133 mm
Peso del motore (a secco) 616,43 kg (1,359 libbre)
Peso del sistema (a secco) 727,92 kg (1,607 libbre)
Peso post-trattamento 248 libbre (112 kg)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali
Potenza motore hp Coppia massima lb-ft Velocità di coppia massima Velocità costante Autocarri / veicoli professionali Rifiuti Scuolabus Navetta Bus ibrido Uso ricreativo Veicolo di emergenza
240 650 1200 2400  
260 700 1200 2400  
280 750 1200 2400  
280 700 1200 2400            
300 850 1200 2400  
300 1000 1200 2400      
320 900 1200 2400  
320 1000 1200 2400      
340 900 1200 2400      
340 1000 1200 2400        

La classificazione è soggetta a modifiche.

Motore B7.2

Innovazione, tecnologia e servizi

Piattaforme HELM™ Cummins

Cummins HELM™ è la prima serie di piattaforme motore del settore che consente ai clienti di scegliere il tipo di carburante più adatto alle loro esigenze. La serie B fa parte dell'innovazione che continua non solo a guidare la nostra azienda, ma anche il nostro settore in una direzione più luminosa.

Efficienza
Prestazioni

o