Il Fluido di scarico diesel (DEF), uno degli elementi principali coinvolti nel processo di Riduzione Selettiva Catalitica (SCR), è una soluzione di acqua purificata e il 32.5% di urea a granulazione automobilistica.  Quando entra in combinazione con il calore del vapore di scarico e il catalizzatore SCR, il DEF aiuta a convertire NOx in azoto innocuo e vapore acqueo. Quando viene gestito in modo appropriato, il DEF non è tossico, non è infiammabile e non nuoce a persone, animali, apparecchiature o all'ambiente.

Cummins offre più di un decennio di esperienza nella costruzione di sistemi SCR ed è in prima linea nella tecnologia dei motori che utilizzando il DEF.

Caso di studio Azioni

L'azienda neozelandese J Swap Contractors ha dotato i 200 camion della sua flotta con i motori Cummins

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.