Opzioni da remoto C Command
Quadro di controllo (CP)
Il quadro di controllo (CP) è un'interfaccia remota a pulsante per il controllo del motore con funzione start/stop e riconoscimento allarme. Include anche L'indicatore di allarme rosso con cicalino e il segnale di controllo da remoto o locale. Compatibile con:
- C Command (Basic, Elite e Elite Plus)
- C Command HD (Basic e Elite Plus)
- C Command PT Elite Plus
Display digitale elettronico (ED-3)
ED-3 rileva tutti dati del motore dall'ECM e visualizza le informazioni con testo e grafica. Ciò include il testo completo dell'indicatore di allarme, il trend dei dati, segnale acustico interno e contatto di allarme esterno, così come la registrazione del codice di guasto con il messaggio di descrizione e la porta di collegamento Service Tool. ED-3 è compatibile con:
- C Command (Basic, Elite e Elite Plus)
- C Command HD (Basic e Elite Plus)
- C Command PT Elite Plus
- Motori K Series con CENTRY
Cruscotto (GP)
Il cruscotto fornisce la lettura del codice di guasto attraverso un mini display digitale situato nel tachimetro. Questa funzione visualizza la temperatura del refrigerante, la pressione dell'olio motore, la tensione dell'impianto elettrico, la temperatura del camino di scarico e la pressione dell'olio del cambio (se applicabile). Il cruscotto è compatibile con C Command Basic, Elite e Elite Plus
Quadro di controllo da remoto (RP)
Questa interfaccia remota digitale per il controllo del motore è un touch screen configurabile da 8.4" con visibilità ottimale anche sotto luce solare diretta. Il Quadro di controllo può monitorare e comandare contemporaneamente fino a otto motori, può supportare fino a tre quadri da remoto e nelle aree in cui è richiesto solo il monitoraggio di base, può essere integrato da un ED-3. RP è compatibile con:
- C Command Elite e Elite Plus
- C Command HD Elite Plus
- C Command PT Elite Plus