Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Rimorchio CDBS
Autocarro CDBS
Il gruppo ePowertrain 14Xe di Cummins-Meritor utilizza il collaudato alloggiamento degli assali 14X™ che mantiene i componenti di montaggio dell'assale esistente per facilitare l'integrazione OEM. Il sistema consente di selezionare i componenti chiave, tra cui motori elettrici, trasmissioni, ingranaggi, freni, ruote e alloggiamenti. 14Xe ePowertrain è progettato per essere scalabile e può essere adattato alle varie esigenze di propulsione elettrica in base all'applicazione e al ciclo di lavoro del veicolo.
Caratteristiche e vantaggi
- Può essere utilizzato in una varietà di applicazioni professionali
- Offre una maggiore capacità di trasmissione
- Mantiene l'hardware di interfaccia dell'alloggiamento dell'assale esistente
- Adatto a configurazioni elettriche, ibride parallele, ibride in serie e ibride plug-in
- Progettato per la frenata rigenerativa
- Ingranaggi ottimizzati per la rigenerazione dell'energia
- Compatibile con ePTO
- Ampia gamma di rapporti
- Dispone di diverse opzioni di trasmissione per varie applicazioni
- Opzioni di riduzione delle estremità delle ruote per aumentare la coppia delle ruote
- Il design dell'eCarrier ad alta densità di potenza soddisfa i requisiti di guida e maneggevolezza del veicolo
14Xe™ ePowertrain
Caratteristiche del prodotto
Opzioni di riduzione dell'estremità della ruota per aumentare la coppia della ruota
Potenze multiple fino a 200kW di picco
Mantiene l'hardware di interfaccia dell'alloggiamento dell'assale esistente
Ampia gamma di rapporti di trasmissione
Dispone di diverse opzioni di trasmissione per varie applicazioni
Opzioni di riduzione dell'estremità della ruota per aumentare la coppia della ruota
Potenze multiple fino a 200kW di picco
Mantiene l'hardware di interfaccia dell'alloggiamento dell'assale esistente
Ampia gamma di rapporti di trasmissione
Dispone di diverse opzioni di trasmissione per varie applicazioni