Serie di trasmissioni Permalube™ RPL per autocarri medi

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Autobus e pullman CDBS
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Trasmissione per impieghi medi

Siamo lieti di presentare due nuove trasmissioni per autocarri medi alla sua famiglia di trasmissioni Permalube RPL. RPL10 e RPL14 sono i primi prodotti per impieghi medi (Classe 6-7) nella nostra gamma di trasmissioni Permalube RPL e sono permanentemente lubrificati e sigillati a vita. Basate su una tecnologia leader del settore, le nuove trasmissioni sono progettate specificamente per applicazioni di medie dimensioni, tra cui rifiuti, consegne urbane, autobus e scuolabus, e offrono vantaggi quali aumento dei tempi di attività e riduzione dei costi operativi.

Caratteristiche e vantaggi

  • Nessuna manutenzione necessaria, sigillato a vita
  • Tenuta con giunto a U ad alte prestazioni con design a tripla tenuta a labbro per una lubrificazione e una protezione superiori dagli isolamenti
  • Collegamento a giogo Easy Service con quattro bulloni e cinghie lavorate, fornendo un punto di collegamento sicuro e un'installazione semplice
  • Il rivestimento in nylon Polyglide riduce al minimo i carichi assiali della sezione di scorrimento riducendo l'attrito
  • Garanzia di manutenzione ordinaria di 4 anni/400,000 miglia

Video:

Modello Dimensioni del tubo (pollici) Tubo I.D (pollici) Spessore della parete (pollici) Diametro oscillazione (pollici) Potenza nominale della trasmissione (libbre - piedi) Potenza di trasmissione (n-m) Applicazione
RPL10 4.00 3.78 0.11 7.00 6.000 8.135 Principale
RPL14 4.09 3.73 0.18 7.80 10.000 13.558 Principale


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.