SPRC4806

Disponibilità del prodotto

Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina

Applicazioni

Trasporto pesante CDBS
Assale rigido planetario SPRC4806

L'assale rigido epicicloidale SPRC4806 è stato progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni off-highway. Autogru, autocarri, autocarri con cassone ribaltabile, trasportatori di attrezzature pesanti e veicoli speciali lavorano in alcuni degli ambienti più estenuanti del mondo e gli assali planetari tandem Cummins-Meritor sono progettati tenendo conto di queste condizioni. L'SPRC4806 supporta pesi combinati lordi (GCW) fino a 1,000,000 lb (453,600 kg) in base ai requisiti specifici del ciclo di lavoro professionale, con la capacità di supportare coppie di trasmissione e requisiti di carico maggiori per un servizio prolungato e una maggiore durata.

Grazie a un'ampia scelta di opzioni di riduzione degli ingranaggi, capacità di carico degli assali, freni e centri di montaggio multipli dei cingoli e degli assali, l'SPRC4806 può essere adattato alle tue esigenze specifiche.

Caratteristiche e vantaggi

  • Le caratteristiche standard includono ingranaggi ipoidi ad alta capacità, ingranaggi planetari coronati, ingranaggi planetari all'estremità della ruota montati su cuscinetti conici e robusti alloggiamenti degli assali in acciaio ad alta resistenza
  • Le caratteristiche opzionali includono freni a camme ad alta capacità, opzioni di differenziale portante, differenziale inter-asse con sistema di lubrificazione ad olio pressurizzato, montaggio di mozzi ruota in stile singolo o doppio e un'ampia gamma di rapporti complessivi tra gli assi
  • Magneti supplementari per l'alloggiamento degli assali disponibili per ridurre la contaminazione metallica tra gli intervalli di sostituzione del lubrificante programmati
GAWR nominale libbre (kg) Rapporto finale Pollici (mm) da flangia a flangia Pollici (mm) montaggio delle ruote Pollici (mm) dimensioni minime delle ruote Peso tipico dell'asse in libbre (kg)
180,000 (81,700) 12.84, 14.26, 15.03, 16.98, 18.86, 19.88 104.9 (2,664) 16 perni, 19.5 (495)  25 (635) 10,260 (4,654)


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.