Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Difesa
L'assale posteriore singolo RS-611 è progettato e costruito per le esigenze estreme del ciclo di lavoro militare. I nostri assali riduttori a ruota dentata superano i severi requisiti dell'attuale famiglia di veicoli tattici medi (FMTV), offrendo al contempo una manovrabilità ottimale e un'eccellente altezza da terra.
Caratteristiche e vantaggi
- Freni autoregolanti Stopmaster con tamburi freno montati esternamente
- Montaggio ruote pilotate da borchie per ruote B.C. da 10 perni x 11,25 pollici
- Terminali ruota predisposti per l'ABS con ruota dentata e sensore installati
- Terminali ruota predisposti per il sistema centrale di gonfiaggio dei pneumatici (CTIS) per una maggiore trazione e manovrabilità
- Differenziale a slittamento limitato o senza rotazione opzionale per la massima trazione in condizioni scivolose
- Freni a disco opzionali
Assale motore posteriore singolo RS-611™
Caratteristiche del prodotto
Alloggiamento in ghisa duttile
Ingranaggi differenziali forgiati con precisione
Ingranaggi Meritor Amoid; ingranaggio ad anello del diametro di 11,7"
Dimensioni ridotte della coppa per una maggiore altezza dal suolo
Ingranaggi conici, estremità ruota con riduzione del mozzo
Alloggiamento in ghisa duttile
Ingranaggi differenziali forgiati con precisione
Ingranaggi Meritor Amoid; ingranaggio ad anello del diametro di 11,7"
Dimensioni ridotte della coppa per una maggiore altezza dal suolo
Ingranaggi conici, estremità ruota con riduzione del mozzo